SKF на ANUGA FoodTec: новый подход к управлению производственными активами для повышения производительности

  • Новость

    2015 Март 18, 15:00 CEST

    На выставке ANUGA компания SKF представит свой опыт управления производственными активами и покажет, какие усовершенствования стали возможны благодаря внедрению этого подхода на одном из предприятий Nestlé

    Гётеборг, Швеция, 18 марта 2015 г.: На выставке ANUGA FoodTec SKF представит широкие возможности своих решений, включая подробную презентацию применения подхода SKF к управлению производственными активами и улучшения показателей на предприятии Nestlé. SKF организует семинары о перспективах и усовершенствовании методов управления производственными активами для повышения эффективности производственных линий и решения стоящих перед компаниями задач.

    «Во многих случаях новый подход к принятым методам управления производственными активами, даже при незначительности самих изменений, может привести к большим результатам», — говорит Эгон Дойер, руководитель отдела SKF по развитию международного бизнеса в области надёжности и управления производственными активами.

    Дойер подробно расскажет об этом подходе на специальной презентации в четверг, 26 марта в 10:30–11:00. В ходе презентации будут рассмотрены вопросы, касающиеся развития направления по управлению производственными активами, включая:

    • Сравнение тенденций 10-летней давности с тенденциями, которые, с точки зрения SKF, определят будущее управления производственными активами
    • Что отраслевые компании могут изменить в принятых методах, чтобы отвечать требованиям будущего? Применение подхода на предприятии Nestlé
    • Цифровые бизнес-решения для эффективного управления производственными активами

    Кроме того, на выставке SKF представит отраслевые решения в области уплотнений — стандартные уплотнения (манжетные, осевые уплотнения вала и гидравлические уплотнения), а также специальные уплотнения из сертифицированных FDA материалов. В качестве примера можно привести синий герметик ECOPUR 95A-blFG, отвечающий строгим требованиям регламента ЕС 1935/2004.

    Презентация Эгона Дойера о перспективах управления производственными активами и специальных решениях в области уплотнений — это лишь малая часть экспозиции SKF на выставке ANUGA FoodTec в этом году (24–27 марта). Дополнительную информацию можно получить в зале 05.1, стенд B-040.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1019 KB)

SKF logo