Встроенные датчики нового поколения подшипников дают точные и надёжные сигналы для эффективного управления работой двигателя

  • Новость

    2015 Апрель 02, 14:00 CEST

    Новое поколение сенсорных подшипников SKF с неподвижным наружным кольцом увеличивает срок службы и сокращает расходы на техобслуживание асинхронных электродвигателей переменного тока

    Гётеборг, 2 апреля 2015 г.: SKF объявила о создании нового поколения сенсорных подшипников SKF с неподвижным наружным кольцом, которые даже в условиях сильных электромагнитных излучений асинхронных электродвигателей переменного тока выдают точные сигналы на контроллер. Эти сигналы обеспечивают надёжный контроль работы электродвигателя посредством мониторинга частоты и направления вращения вала. Такое интегрированное решение увеличивает срок службы подшипников со встроенными датчиками, повышает надёжность и сокращает расходы на техобслуживание.

    В новом подшипнике со встроенным датчиком реализован эффект экранированной камеры (клетка Фарадея) с физической защитой от внешних магнитных полей, а также встроен фильтр электромагнитных помех для защиты от перепадов напряжения и электростатических разрядов.

    Франсуа Ниарфе, руководитель программы развития продукции SKF, говорит: «Это новое поколение сенсорных подшипников SKF отвечает растущим требованиям рынка. Используя знания SKF в различных областях, мы создали подшипники cо встроенными датчиками, которые стабильно работают в различных сложных условиях. Теперь мы можем предложить нашим клиентам экономичное решение с увеличенным сроком службы».

    Компактное исполнение сенсорных подшипников SKF с неподвижным наружным кольцом обеспечивает лёгкий монтаж, обеспечивает взаимозаменяемость с предыдущим поколением таких подшипников и соответствует отраслевым стандартам.


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (2.3 MB)

SKF logo