Магнитные подшипники SKF сохраняют высокую эксплуатационную надёжность спустя 25 лет после установки

  • Новость

    2015 Апрель 07, 14:00 CEST

    В течение 25 лет магнитные подшипники SKF обеспечивают бесперебойную работу в безмасляных центробежных компрессорах для природного газа на компрессорной станции TransCanada — Wolf Lake в Альберте, Канада.


    Гётеборг, Швеция, 7 апреля 2015 г.: Установленные в центробежных компрессорах на компрессорной станции (КС) природного газа TransCanada Pipelines, Wolf Lake, магнитные подшипники SKF S2M и через четверть века отлично выполняют свои функции. За последние пять лет эксплуатационная готовность станции, оборудованной нагнетателями природного газа на магнитных подшипниках, составляет 98,5 %. Эти магнитные подшипники установлены в конце 1980-х на компрессорных станциях TransCanada и отличаются высокой надёжностью с минимальными требованиями к техобслуживанию.

    25-летняя эксплуатация магнитных подшипников SKF S2M на KC Wolf Lake, где в 1989 г. был запущен компрессор мощностью 25 МВт для транспортировки природного газа с приводом от газовой турбины, служит подтверждением того, как работающие без трения и масла подшипники SKF с минимальными требованиями к техобслуживанию повышают эксплуатационную надёжность нефтегазовых предприятий. Технология магнитных подшипников предлагает многочисленные преимущества в сравнении с обычными подшипниками, поскольку заменяет дорогостоящие дополнительные масляные системы с высокими требованиями к техобслуживанию и устраняет связанные с этими системами риски возникновения пожаров и расходы на утилизацию масла. Сухие газовые уплотнения также сокращают общие эксплуатационные расходы и снижают негативное воздействие компрессорных станций на окружающую среду.

    «На станциях TransCanada Pipelines эксплуатируются 33 компрессора на магнитном подвесе SKF S2M. Через 25 лет эксплуатации, технология магнитных подшипников доказала свою высокую надёжность за последние 10 лет работы. Такой результат достигнут после ряда лет непрерывной модернизации совместными усилиями TransCanada и SKF», — говорит Крис Уэллс, руководитель по обслуживанию компрессоров. Хотя магнитные подшипники требуют лишь минимального техобслуживания, при необходимости SKF предоставляет своевременную поддержку и даёт полезные рекомендации. Обслуживание осуществляется подразделением SKF в Калгари. Мы очень довольны этой экологически чистой технологией и предлагаемым обслуживанием».

    Надёжные магнитные подшипники SKF S2M расширяют эксплуатационный диапазон оборудования, повышая предельную частоту оборотов и способность выдерживать высокие рабочие нагрузки, благодаря чему значительно увеличиваются эксплуатационные возможности. В результате магнитные подшипники SKF S2M стали отраслевым стандартом и предпочтительным выбором заказчиков в нефтегазовой отрасли. Так, в этой отрасли недавно запущена в эксплуатацию 1000-я система магнитных подшипников SKF S2M.

    В настоящее время в различных отраслях промышленности установлено и работает более 130 тыс. узлов магнитных подшипников SKF, поэтому наша компания обладает непревзойденным опытом использования активных магнитных подшипниковых систем для решения стоящих перед клиентами задач, как в небольшом полупроводниковом производственном оборудовании с высокими требованиями к точности в сложных условиях, так и в высокомощном турбооборудовании нефтегазовой промышленности. 

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (7.1 MB)

SKF logo