Новый датчик SKF для контейнеров, предназначенных для смазочных материалов

  • Новость

    2015 Апрель 08, 14:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 8 апреля 2015 г.: Сегодня SKF объявила о выпуске ультразвукового датчика SKF для повышения качества мониторинга уровня заполнения насосов и контейнеров SKF и Lincoln с объёмом более пяти литров (1,321 амер. галлона). Датчик разработан для систем смазывания маслом и пластичной смазкой и осуществляет передачу данных о низком уровне смазочного материала и полном наполнении.

    Практически не требующий техобслуживания датчик SKF использует ультразвуковые волны для бесконтактного измерения расстояния до объекта — поверхности смазочного материала. В зависимости от предварительно заданного диапазона значений выдаётся соответствующий аналоговый сигнал, величина которого пропорциональна расстоянию до смазочного материала. Два цветных светодиодных датчика выполняют индикацию рабочего состояния и аналогового выхода.

    Поддержание необходимого уровня смазочного материала в контейнерах помогает избежать условий недостаточного смазывания и выхода оборудования из строя, а предотвращение переполнения позволяет содержать рабочее место в чистоте и способствует защите окружающей среды. Ультразвуковой датчик SKF также повышает надёжность мониторинга состояния насосов. Новый датчик предназначен для применения в горнодобывающей, железнодорожной, пищевой и других отраслях промышленности, где используются крупногабаритные контейнеры для смазочных материалов.


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1017 KB)

SKF logo