Новая система SKF для контроля давления в шинах снижает расходы и повышает безопасность

  • Новость

    2015 Апрель 13, 16:00 CEST

    Инновационная система SKF для контроля давления в шинах помогает грузоперевозчикам сократить расходы и повысить безопасность

    Гётеборг, 13 апреля 2015 г.: SKF выпускает новое устройство для контроля давления в шинах тяжёлых грузовиков. Впервые SKF представит систему для контроля давления в шинах на Hannover Messe 2015. Использование данной системы позволит транспортным компаниям и автопаркам сократить затраты на ремонт и замену шин, расход топлива и выбросы CO2 и в то же время повысить безопасность дорожного движения.

    Системы SKF для контроля давления в шинах предназначены в первую очередь для производителей грузовых автомобилей и прицепов. Новейшая система разработана в рамках программы SKF BeyondZero, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

    Прочные модули системы устанавливаются снаружи на каждое колесо. Эти модули контролируют давление и температуру в шинах и устраняют проблемы утечки воздуха, которые часто возникают при использовании других методов внешнего контроля с воздушными трубками. Данные собираются и передаются на центральный блок управления по беспроводной связи с мощным сигналом частоты 2,4 ГГц. Давление в шинах точно вычисляется по усовершенствованным алгоритмам, а результат оперативно отображается на дисплее приборной панели.

    Система отличается эффективностью, надёжностью и простотой в установке и эксплуатации.

    Стефани Петремон, руководитель проектов автомобильного подразделения SKF, говорит: «По результатам исследований, 32 % всех простоев грузовых автомобилей связано с шинами. В частности, неправильное давление в шинах увеличивает расход топлива и выбросы CO2, сокращает срок службы шин, а в экстремальных условиях может привести к их разрыву. Например, превышение или снижение номинального давления шины на 15 % сокращает срок её службы на 10 %, а пониженное на 10 % давление во всех шинах увеличивает расход топлива. На практике система SKF для контроля давления в шинах на трёхосном грузовом автомобиле с полуприцепом при годовом пробеге 160 000 км сокращает выбросы CO2 на 7,58 г/км и экономит 500 литров дизельного топлива в год».

    Посетите стенд SKF на выставке Hannover Messe (13–17 апреля 2015 г., зал 22, стенд B12). Дополнительная информация представлена на сайте www.skfpowerthefuture.com

    Aktiebolaget SKF

           (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF.
    В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group. 
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (250 KB)

SKF logo