Новая энергосберегающая магнитная система SKF для центробежных компрессоров в охладителях

  • Новость

    2015 Апрель 13, 16:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 13 апреля 2015 г.: Новая магнитная система SKF — безмасляное и бесконтактное приводное решение для центробежных компрессоров в охладителях.

    Данная магнитная система оснащается высокоскоростным электродвигателем с постоянными магнитами и активными магнитными подшипниками со встроенными средствами управления, подходит для приводов с регулируемой частотой вращения различных производителей, а также обеспечивает сокращение энергопотребления как минимум на 10 % по сравнению с обычными типами центробежных компрессоров. Кроме того, благодаря отсутствию вибраций и минимальному трению, система работает с чрезвычайно низким уровнем шума.

    «С помощью нашей магнитной системы производители новых высокоэффективных энергосберегающих охладителей с центробежными компрессорами получают возможность усовершенствовать этапы проектирования, разработки и сборки. Эта инновационная технология систем надёжного и экономичного кондиционирования воздуха сокращает расходы на техобслуживание», — говорит Ричард Лоу, руководитель международного подразделения SKF по гидрооборудованию.

    Электромагниты удерживают вал в подвешенном положении, что позволяет ему вращаться без механического контакта. Магнитная система SKF устраняет механический контакт и потери на трение, которыми характеризуются смазываемые маслом подшипники, что значительно сокращает энергопотребление и расходы. Отсутствие потребности в смазывании маслом повышает эффективность теплопередачи в конденсаторе и испарителе.

    Основой этого решения является электродвигатель с постоянными магнитами, который при полной и частичной нагрузке превосходит асинхронные двигатели по энергосбережению, коэффициенту мощности и экономичности потребления тока. В отличие от асинхронных двигателей, в область его применения входят малогабаритные приводы с регулируемой частотой вращения.

    Активные магнитные подшипники допускают работу при частотах вращения более 40 000 об/мин, при частых пусках и остановах, и выдерживают усилия, возникающие при переходных режимах и помпаже. Активная система управления отслеживает и поддерживает положение ротора с точностью до микрона, с высокочастотным контроллером (до 15 000 раз в секунду), не допуская вибрации.

    В решениях SKF для высокоскоростных электродвигателей с постоянными магнитами используется технология, предложенная S2M, одним из ведущих в мире производителей магнитных подшипников и высокоскоростных электродвигателей с постоянными магнитами. Компания S2M, приобретённая SKF в 2007 г., более 30 лет совершенствовала технологию бесконтактной левитации в магнитных подшипниках.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (3.2 MB)

SKF logo