SKF на Hannover Messe: взрывобезопасные смартфоны и планшеты для мобильного мониторинга в опасных зонах

2015 Апрель 13, 16:00 CEST

На Hannover Messe компания SKF представит серию смартфонов и планшетов, предназначенных для работы с мобильными приложениями в опасных зонах в целом ряде отраслей

Гётеборг, Швеция, 13 апреля 2015 г.: SKF выпускает серию смартфонов и планшетов для работы в опасных зонах на предприятиях нефтегазовой, перерабатывающей, химической и фармацевтической отраслей промышленности.

Такие мобильные технологии с предварительно загруженными приложениями SKF для мониторинга состояния оборудования и обеспечения производительности теперь могут использоваться в ранее недоступных местах.

SKF в сотрудничестве с ECOM выпускает линейку продукции, периферийного оборудования и принадлежностей для опасных зон класса IECEx Zone 1, 2 и тяжёлых условий эксплуатации.

«С помощью этих планшетов клиенты SKF получат возможность работать в опасных зонах с самыми современными мобильными инструментами и приложениями», — говорит Кристоффер Мальм, руководитель Центра разработки приложений SKF. «Мобильные устройства работают с приложениями, в которых используются глубокие знания и обширный опыт SKF».

Мобильные устройства могут поставляться в комплекте системы SKF Enlight, которая включает: мощное приложение Data Collect, превращающее планшет или смартфон в устройство для сбора данных, а также WMCD, специальный датчик для измерения вибрации и температуры. Они хорошо работают со стандартными планшетами и смартфонами, но теперь также могут использоваться и в опасных зонах.

Характеристики новых устройств для работы в опасных зонах: взрывозащита — IECEx Zone 1, 2; операционная система Android 4.4; допускается работа в перчатках; подключение по сетям WWAN, 4G LTE* и WLAN, технология NFC для беспроводных приложений; фронтальная камера 1,3 мегапикселя, фотокамера 3 мегапикселя со вспышкой, сканер штрих-кодов; GPS.

SKF представит взрывобезопасные смартфоны и планшеты вместе с другими инновационными решениями на выставке Hannover Messe (13–17 апреля 2015 г., зал 22, стенд B12). Дополнительная информация представлена на сайте www.skfpowerthefuture.com.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.ru 

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

SKF logo