Новые безмасляные подшипники SKF, смазываемые чистым хладагентом, для центробежных компрессоров в охладителях

  • Новость

    2015 Апрель 13, 16:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 13 апреля 2015 г.: SKF объявила о выпуске новых уникальных безмасляных подшипников, которые предназначены для работы в центробежных компрессорах с прямым приводом в охладителях. В качестве смазочного материала подшипника используется маловязкий хладагент. Не требующие смазывания маслом подшипники сокращают энергопотребление охладителя, упрощают конструкцию системы и требования к техобслуживанию.

    Подшипники SKF, смазываемые чистым хладагентом, оснащаются керамическими (нитрид кремния) телами качения, кольцами из высокоазотистой стали со специальной закалкой и сепараторами из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK). Инновационные подшипники обеспечивают надёжную работу с маловязким хладагентом в качестве смазочного материала, что сокращает энергопотребление минимум на 10 %, по сравнению с обычными типами приводов центробежных компрессоров.

    Обычно центробежные компрессоры с маловязкими хладагентами оснащаются зубчатым приводом, гидродинамические подшипники которого смазываются смесью масла и хладагента.

    «Такой подход подразумевает использование системы смазывания и маслоотделитель, поскольку смесь с высоким содержанием масла требуется для передач и подшипников, а смесь с высоким содержанием хладагента — для конденсатора и испарителя», — говорит Ричард Лоу, руководитель международного подразделения SKF по гидрооборудованию. «Подшипники SKF, смазываемые чистым хладагентом, упрощают разработку системы и не требуют использования масла, поскольку в качестве смазочного материала центробежных компрессоров с прямым приводом используется маловязкий хладагент, что значительно снижает энергозатраты и требования к техобслуживанию».

    Подшипники SKF, смазываемые чистым хладагентом, доказали свою надёжность в течение более десяти лет эксплуатации и в настоящее время используются в охладителях ведущих отраслевых предприятий, позволяя снижать энергопотребление, расходы и потребность в техобслуживании, а также негативное влияние на окружающую среду, связанное с использованием масла.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. 

    В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (3.3 MB)

SKF logo