Решение SKF для быстрой, простой и универсальной выверки соосности валов

2015 Апрель 13, 16:05 CEST

Новый интуитивно понятный прибор SKF TKSA 51 для выверки соосности валов работает на базе приложения для смартфонов, отличается простотой в использовании и обеспечивает высокую точность выверки.

Москва, 13 апреля 2015 г.: На промышленной выставке Hannover Messe 2015 компания инженерных знаний SKF представляет инновационный прибор TKSA 51 — первое решение SKF для выверки соосности валов с помощью планшетов и смартфонов. Приложение позволяет выполнить быструю и простую центровку двигателей, приводов, вентиляторов, редукторов, шкивов и муфт даже операторам, не имеющим опыта работы с прибором.

Новый прибор TKSA 51 состоит из двух компактных и лёгких лазерных измерительных блоков с очень широкой областью применения. Для установки прибора на малогабаритном оборудовании с ограниченным пространством используются универсальные кронштейны для валов. Для крепления прибора на крупногабаритном оборудовании поставляются удлинительные цепи, стержни и магнитные держатели.

Приложение работает по беспроводному протоколу связи и на основе данных, полученных в режиме реального времени, создаёт трёхмерное изображение оборудования. Операторы могут поворачивать виртуальное изображение оборудования в любом направлении, что максимально упрощает выверку. Измерения выполняются простым нажатием кнопки или с помощью автоматической функции измерения, при задействовании которой необходимо только поворачивать вал в следующее положение измерения.

Йенс Камманн, менеджер по продукции SKF для техобслуживания, говорит: «Перекос валов — одна из основных причин неисправности оборудования. Возникновение дополнительных нагрузок и вибрации приводит к повреждению таких деталей оборудования, как подшипники, уплотнения и муфты, что существенно увеличивает расходы на эксплуатацию и техобслуживание. Выверка валов зачастую выполняется неправильно из-за сложности оборудования или применяемых методов, что приводит к ошибкам и неточностям. TKSA 51 решает эти проблемы и идеально подходит для любой выверки. В результате инженеры получают возможность существенно повысить эксплуатационную готовность, а надёжная и точная центровка оборудования обеспечивает его эффективную и экономичную эксплуатацию».

Одним из основных преимуществ системы является возможность проведения измерений в ограниченном пространстве, для выполнения которых требуется лишь проворачивать вал на 40°. Также существует возможность дальнейшей корректировки выверки по целевым значениям, например, для компенсации теплового расширения оборудования. После выполнения каждой процедуры центровки или корректировки выверки создаётся комплексный отчёт, который может быть настроен под конкретные требования. Данный отчёт можно отправить по электронной почте или загрузить на облачный сервис для дальнейшего использования. При возникновении проблемы во время центровки, например, в случае смещения датчика или сильного приближения лазерного луча к краю датчика, приложение выдаёт уведомления и справочные меню руководства.

SKF рекомендует TKSA 51 как комплексную систему для выполнения любых задач по выверке. Перед приобретением TKSA 51 Вы можете скачать приложение и ознакомиться с возможностями прибора в полностью функциональном демонстрационном режиме. Посетите стенд SKF на выставке Hannover Messe (13–17 апреля 2015 г., зал 22, стенд B12). Дополнительная информация представлена на сайте www.skfpowerthefuture.com.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. 
В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.com 

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

SKF logo