Оптимизация продукции SKF в рамках новой программы по повышению эксплуатационных характеристик

2015 Апрель 13, 16:00 CEST

В рамках программы SKF EnCompass™ Field Performance Programme компания SKF представляет новые исполнения четырёх серий подшипников с улучшенными характеристиками, которые лучше соответствуют требованиям клиентов.

Гётеборг, Швеция, 13 апреля 2015 г.: Целью реализации новой программы SKF EnCompass™ Field Performance Programme является повышение эксплуатационных характеристик подшипников в соответствии с требованиями клиентов. Новая корпоративная программа, в основе которой лежат глубокие знания SKF в области трибологии и обширный прикладной опыт, направлена на оптимизацию конструкции подшипников и проведение более детального анализа факторов, которые влияют на их номинальный ресурс, для повышения эффективности применения подшипников в конкретных условиях эксплуатации.

В рамках данной программы SKF выполнила усовершенствование сферических роликоподшипников SKF Explorer, энергосберегающих радиальных шарикоподшипников SKF, энергосберегающих подшипников и подшипниковых узлов SKF типа Y, а также подшипников скольжения SKF Explorer с контактными поверхностями сталь/сталь.

«Программа SKF EnCompass™ воплощает наше стремление к более полному пониманию и максимально эффективному выполнению требований наших клиентов. Ассортимент продукции с оптимизированной конструкцией и усовершенствованные методы расчёта позволяют более эффективно выбирать подшипники для уникальных и сложных рабочих условий, что обеспечивает увеличение ресурса подшипников и сокращение эксплуатационных расходов», — говорит Хелен Ричмонд, Руководитель подразделения SKF по ассортименту продукции.

Такие усовершенствования, как повышенное качество поверхностной обработки и термообработка позволяют в два раза увеличить ресурс модернизированных сферических роликоподшипников SKF Explorer по сравнению со сферическими роликоподшипниками SKF Explorer предыдущего поколения, особенно в условиях загрязнений или неправильного смазывания. Кроме того, новая конструкция обеспечивает снижение трения уплотнения до 50 %, что позволяет уменьшить рабочую температуру малогабаритных уплотнённых сферических роликоподшипников до 20 °C и добиться увеличения величины предельной частоты вращения в два раза.

Оптимизация конструкции энергосберегающих радиальных шарикоподшипников SKF E2 позволяет увеличить срок их службы более чем в два раза, при этом они обеспечивают значительное сокращение энергопотребления. Усовершенствование модернизированных подшипников минимизирует потери на трение до 30 % по сравнению с подшипниками SKF Explorer аналогичных размеров. Теперь SKF предлагает ещё более широкий ассортимент энергосберегающих радиальных шарикоподшипников SKF E2 с уплотнениями и защитными шайбами для соответствия высоким требованиям различным областей применения.

Усовершенствование энергосберегающих (E2) подшипников и подшипниковых узлов SKF типа Y позволяет до 50 % снизить момент сил трения по сравнению со стандартными подшипниками типа Y аналогичных размеров. Новое решение SKF представлено энергосберегающими подшипниковыми узлами SKF типа Y в сборе, которые объединяют подшипники SKF E2 типа Y и композитные корпуса SKF. Эти лёгкие, экономичные и готовые к монтажу узлы обеспечивают сокращение совокупной стоимости владения и особенно подходят для областей применения, где ключевыми требованиями являются работа с высокими частотами вращения и средними нагрузками, высокая надёжность и минимальный объём техобслуживания.


Программа SKF EnCompass™ также охватывает подшипники скольжения SKF Explorer с контактными поверхностями сталь/сталь. Подшипники оснащаются уплотнениями и заполняются смазкой, что устраняет необходимость повторного смазывания в областях применения с низким или средним уровнем загрязнений, например, для внедорожной техники. Сокращение затрат на техобслуживание и приобретение пластичной смазки обеспечивает значительную экономию. Более того, результаты многочисленных лабораторных и эксплуатационных испытаний подтверждают увеличение динамической грузоподъёмности на 50 %.

Реализация программы SKF EnCompass™ имеет важное значение для дальнейшего улучшения эксплуатационных характеристик оборудования наших клиентов. Со временем в рамках данной программы будут представлены новые решения, продукция и инновационные программные средства.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF.
В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.ru

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
SKF EnCompass является торговой маркой SKF Group.

SKF logo