Новая продукция и решения SKF на Hannover Messe

2015 Апрель 13, 16:00 CEST

Гётеборг, Швеция, 13 апреля 2015 г.: На промышленной выставке-ярмарке Hannover Messe 2015 компания SKF представит ассортимент инновационной продукции, а также передовые технические решения.

SKF с 1907 г. разрабатывает передовые решения для клиентов, работающих в различных отраслях промышленности. Обширный опыт и отраслевые знания SKF являются основой для разработки новых технологий, благодаря которым клиенты получают конкурентные преимущества, такие как повышение производительности и экологичность оборудования.

Благодаря своим знаниям и опыту SKF занимает ведущие позиции в области разработки промышленной продукции и решений. Это обусловлено стремлением предлагать нашим клиентам передовые решения, включая подшипники и узлы, уплотнения, мехатронику, системы смазывания, сервисные услуги и т.д. Такой подход, который мы называем «Сила инженерных знаний SKF», открывает будущие отраслевые возможности и перспективы.

Инновационная модель SKF для расчёта номинального ресурса подшипников
Обобщённая модель для расчёта ресурса подшипников SKF разработана для содействия техническим специалистам при расчёте более точного номинального ресурса подшипника с учётом влияющих факторов условий эксплуатации.

SKF TKSA 51 — первый прибор для выверки соосности валов с помощью планшетов и смартфонов.

Модель для расчёта ресурса подшипников SKF, созданная в рамках программы SKF EnCompass™ Field Performance Programme, повышает точность выбора подшипников производителями оборудования и конечными пользователями в соответствии с фактическими условиями эксплуатации.

Вычисления с помощью модели ресурса подшипников, используемой в настоящее время, прежде всего основаны на подповерхностных повреждениях. Тем не менее, полученный за многие десятилетия опыт SKF подтверждает, что современные высококачественные подшипники редко выходят из строя из-за подповерхностных повреждений, возникающих по причине недостаточной грузоподъёмности подшипников. Неисправности обычно возникают в результате поверхностных повреждений по причине таких факторов, как загрязнения, неправильное смазывание, разрушение поверхности и износ.

Возможности и перспективы в новом отчёте SKF
В сотрудничестве с ведущими отраслевыми специалистами и научными сотрудниками из разных стран мы выпустили отчёт, в котором представлен передовой подход к решению актуальных вопросов в области производства и проектирования. В подготовке документа «Power the Future» приняли участие специалисты SKF и ведущих научных институтов и организаций. В нём рассматриваются зарекомендовавшие себя методы и перспективные тенденции в области инженерных технологий и технологических процессов, а также особенности развития предприятий, оборудования и трудовых ресурсов в ближайшем будущем.

«Power the Future» поможет техническим специалистам и учащимся расширить свои знания в основных областях, которые становятся всё более актуальными для развития технологий в различных ключевых сегментах мировой промышленности.

Отчёт «Power the Future» доступен для бесплатного скачивания на сайте www.skfpowerthefuture.com

Интеллектуальные инновационные мобильные решения SKF на выставке Hannover Messe
На Hannover Messe мы представим широкий выбор инновационных решений, повышающих мобильность работы и обеспечивающих обмен данными в промышленных областях применения.

SKF Enlight
SKF Enlight является системой, которая включает в себя новое мощное мобильное приложение и специальный Bluetooth-датчик. Любой сотрудник с помощью стандартных мобильных устройств может по запросу получить экспертные данные о вибрации и температуре.

Система включает три основных элемента. Мобильное приложение Data Collect превращает обычное мобильное устройство — планшет или смартфон — в устройство для сбора данных. Беспроводной датчик для мониторинга состояния оборудования SKF WMCD — специальный датчик для измерения вибраций и температуры, который отправляет данные в SKF Data Collect с использованием Bluetooth. Смартфоны и планшеты, сертифицированные в соответствии с сертификатом ATEX для зоны 1, для сбора данных в опасных зонах на предприятиях нефтегазовой, перерабатывающей, химической и фармацевтической отраслей промышленности.

TKSA 51
Новый прибор для выверки соосности валов SKF TKSA 51 предназначен для предотвращения перекосов валов. SKF TKSA 51 — первый прибор для выверки соосности валов с помощью планшетов и смартфонов. Приложение позволяет быстро и просто выполнить центровку двигателей, приводов, вентиляторов, редукторов, шкивов и муфт даже операторам, не имеющим опыта работы с прибором. Прибор состоит из двух компактных и лёгких лазерных измерительных блоков с очень широкой областью применения. Для установки прибора на малогабаритном оборудовании с ограниченным пространством используются универсальные кронштейны для валов. Для крепления прибора на крупногабаритном оборудовании поставляются удлинительные цепи, стержни и магнитные держатели.

SKF Insight
Революционная технология для мониторинга состояния подшипников SKF Insight начала применяться в ряде промышленных отраслей. Технология с использованием беспроводных датчиков с автономным питанием, которые установлены в подшипниках и передают данные по мониторингу состояния через Интернет, проходит испытания в высокотехнологичных проектах ветроэнергетической и железнодорожной отраслей.

SKF в сотрудничестве со шведской государственной железнодорожной компанией SJ приступила к эксплуатации системы SKF Insight на железнодорожном транспорте. Этот экспериментальный проект позволит продемонстрировать технические и коммерческие преимущества данной сенсорной технологии, включая повышение эксплуатационной готовности пассажирских железнодорожных вагонов и постепенное сокращение расходов на техобслуживание.

С помощью технологии SKF Insight осуществляется мониторинг таких динамических параметров, как вибрация, температура, условия смазывания и нагружение, а также выполняется выдача уведомлений о нештатных условиях эксплуатации, которые могут привести к повреждению подшипника. На момент, когда мы представили SKF Insight на Hannover Messe 2013, она находилась на стадии концепции технологии усовершенствования мониторинга состояния оборудования специалистами по техобслуживанию. По прошествии двух лет SKF Insight — это полностью функциональное решение, используемое в проектах наших клиентов, которое осуществляет передачу данных по мониторингу состояния оборудования с помощью SKF @ptitude непосредственно в центры диагностики через облачный сервис SKF Cloud.

Технологические инновации SKF на Hannover Messe 2015
Посетители выставки Hannover Messe 2015 смогут также познакомиться с другими инновационными решениями SKF для разных отраслей промышленности, включая нефтегазовую, автомобильную и другие. Для этих инновационных решений на стенде SKF будут представлены отдельные экспозиции.

Система верхнего привода
На данной экспозиции будет представлен ряд передовых решений для повышения эксплуатационной надёжности критических систем верхнего привода в нефтегазовой отрасли. Среди них подшипники, уплотнения, смазочные материалы и продукция для мониторинга состояния оборудования.

Самые актуальные решения для систем верхних приводов, предназначенных для вращения бурильных колонн во время бурения, обладают рядом существенных преимуществ. Существует опасность дорогостоящих отказов систем верхних приводов из-за проникновения грязи и загрязнения смазочного материала, избыточных нагрузок и вибрации, а также электрических разрядов и гидравлических пробок. Решения SKF для подшипников систем верхнего привода отвечают этим требованиям. Например, главный упорный конический роликоподшипник специально разработан для применения в условиях бурения с использованием новейших программ SKF, моделирующих соответствующие рабочие условия.

Доводчик для раздвижных дверей
Доводчик для раздвижных дверей с двумя пневматическими пружинами и масляным амортизирующим устройством обеспечивает быстрое, плавное и безопасное закрытие дверей весом до 400 кг, при этом практически не имеет значения, с какой силой они закрываются. Помимо функции торможения при закрывании доводчик также фиксирует дверь в закрытом положении. Данный ассортимент доводчиков подходит для раздвижных дверей различной конструкции, включая крупногабаритные двери, комнатные перегородки и французские окна.

Конструкция, выпускаемая в четырёх размерах с разной длиной корпуса, является значительным усовершенствованием по сравнению с существующими системами, в которых обычно используются одиночные пневматические или масляные амортизационные пружины с ограничением по весу дверей до 100 кг. В то же время, они зачастую являются громоздкими и дорогостоящими, а также требуют использования электрических или гидравлических систем. Новое решение выполняет три разные функции: торможение, мягкий возврат в исходное положение и плавное закрывание. Доводчик может использоваться для торможения при перемещении дверей, окон и даже тяжёлых выдвижных ящиков до заданного конечного положения.

Система для контроля давления в шинах
Система SKF для контроля давления в шинах отвечает требованиям к повышенной эффективности и безопасности движения, непрерывно осуществляя надёжный и беспроводной мониторинг состояния шин грузовых автомобилей и прицепов, что позволяет предотвращать внеплановые простои автотранспорта.

Система для контроля давления в шинах минимизирует риск разрыва шин, уменьшает расход топлива и сокращает выбросы CO2. Прочные модули системы устанавливаются снаружи на каждое колесо. Эти модули контролируют давление и температуру в шинах и устраняют проблемы утечки воздуха, которые часто возникают при использовании других методов внешнего контроля с воздушными трубками. Высоконадёжные данные температуры и давления вычисляются с помощью усовершенствованных алгоритмов и передаются по беспроводной связи с мощным сигналом частотой 2,4 ГГц.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF.
В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человек. www.skf.ru

® SKF и SKF Insight — зарегистрированные товарные знаки SKF Group.
SKF EnCompass является торговой маркой SKF Group.

SKF logo