Инновационное облачное решение SKF для сбора данных

2015 Апрель 13, 16:00 CEST

Как организации со сложной структурой могут отслеживать тысячи страниц документации, содержащей измерения, чертежи, таблицы и фотографии? Эта задача решается с помощью инновационного облачного решения SKF Data Collect, работающего с устройствами iPad для регистрации и управления данными.

Ежегодная регистрация большого объёма данных делает переход от бумажной обработки данных к полностью электронному облачному решению масштабной задачей. Система SKF Data Collect с использованием устройств iPad помогает нашим клиентам регистрировать свои данные и управлять ими. Разработка такого рода технических решений открывает новую область деятельности для SKF, хорошо известной в подшипниковой промышленности.

Актуальные тенденции

«Хотя основное направление работы SKF связано с технологиями в области подшипников и решениями для машиностроения, компания осознает значимость использования компьютерных технологий в промышленности. По этой причине SKF разрабатывает программные продукты и услуги на основе облачных инструментов для решения задач, стоящих перед нашими клиентами в промышленных отраслях», — говорит Джерри Шик, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами, подразделение стратегических отраслей промышленности SKF. «Модель состоит в предложении программы в качестве услуги, что избавляет клиентов от необходимости переустанавливать программу или обновлять свою систему. Мы сами выполняем обновления, это входит в услугу».

Один из клиентов SKF, использующих систему SKF Data Collect, американская компания EthosEnergy, которая недавно принимала участие в совместном с SKF исследовании перспективных методов регистрации, хранения и доступа к большим объёмам данных, полученных в результате проверок. Компания занимается модернизацией газовых турбин для нефтегазовой и энергетической отраслей.

«Я узнал об этом решении на Конференции SKF по управлению производственными активами в Далласе в 2013 г.», — говорит Майк Фишер, президент EthosEnergy Light Turbines LLC, Хьюстон, Техас. «За год мы выполняем 240 000 высокоточных измерений, которые обычно регистрируются на бумажных носителях. Вся эта бумажная документация очень объёмная, и актуальность информации теряется уже через минуту после регистрации. Нам требуется цифровое и оперативное решение, чтобы анализировать данные в реальном времени».

Лёгкая настройка по индивидуальным требованиям

По словам Фишера, он знаком и с другими аналогичными предложениями, но универсальность решения SKF не имеет аналогов: отображение данных, чертежей, таблиц, а также хранение информации и фотографий легко настраивается в соответствии с индивидуальными требованиями.

EthosEnergy выполняет ремонт газовых турбин мощностью до12 МВт и приводного оборудования по чрезвычайно высоким стандартам качества — ISO 9001, 9004, 14001 и 18001. В турбине более 4000 компонентов, что усложняет задачу. На предприятии с высокими стандартами технические специалисты методично и эффективно выполняют необходимые рабочие этапы: оценивают состояние каждой детали, регистрируют высокоточные измерения и определяют необходимые ремонтные процедуры, после выполнения которых компоненты становятся «как новые». На заключительном этапе после ремонта все данные повторно регистрируются, и оборудование монтируется для испытания с полной нагрузкой. Весь процесс занимает до 16 недель, включая регистрацию состояния деталей с техническими данными и фотографиями. Все полученные измерения хранятся годы, так как могут потребоваться по разным причинам. Проверка состояния какого-либо двигателя или детали подразумевает прибытие на станцию, получение наряда на выполнение работ и встречу с техническим специалистом.

Фишер уже поставил задачу Нельсону Мучачо, директору по контролю качества, разработать инструмент для работы с базой данных на предприятии EthosEnergy, когда узнал о SKF Data Collect.

Значительные преимущества для организации

«Для меня это стало решением проблемы», — говорит Мучачо. «Общая ситуация такая, что в настоящий момент у нас в работе 74 проекта. По каждому из них набирается около 500 страниц документации, объёмы которой быстро увеличиваются. Переход на это iPad-приложение для цифровой обработки и постоянного автоматического доступа к многочисленным проектам избавил нас от необходимости хранить более 35 000 страниц документации. Возрастает производительность и эффективность работы организации».

«EthosEnergy требуются эти данные для дальнейшего анализа», — говорит Шик. «Процедура с использованием базы данных решает две задачи: Интегрированная система позволяет работать с информацией командам в разных подразделениях, а SKF Data Collect даёт визуальное представление каждого этапа процедуры демонтажа и восстановления. Ход выполнения всего процесса является доступным для любого члена команды. Фотографии в электронном виде прикрепляются к данным проверок, и по завершении специалист может поставить свою подпись через iPad. SKF Data Collect посредством облачного сервиса SKF обеспечивает постоянную синхронизацию и безопасный обмен данными через каждые 5–10 минут».

Прочный корпус

Корпуса iPad достаточно прочные для работы в цехах. «Устройства поставляются в промышленных водонепроницаемых корпусах», — говорит Шик. «Они достаточно надёжны и выдерживают падение на пол или в воду».

Благодаря промышленным корпусам iPad, программа SKF Data Collect может постоянно использоваться в цеховых условиях, к тому же у нас нет намерения возвращаться к бумажным носителям. Фишер одним из первых перешёл на эту технологию, и его мнение как клиента о некоторых функциях SKF Data Collect стало незаменимым для точной отладки приложения с точки зрения промышленного использования.

Простое и удобное решение

Фишер очень доволен данным решением. «Это очень удобное решение», — говорит он. «Я захожу в цех, беру iPad, выбираю любой компонент и просматриваю его данные, и это — очень удобно. Любой сотрудник с iPad или iPhone быстро освоит эту систему. Существует ошибочное представление, что мы работаем с гаечными ключами и молотками — на самом деле мы используем очень современные и сложные системы. Сохранение конкурентного преимущества требует от нашей работы очень высоких результатов. Этим обусловлено наше стремление к качеству».

Фишер и Шик считают, что система станет ценным дополнением в многочисленных отраслях промышленности. «Она подходит для различных областей применения, где используются сложные данные», — говорит Фишер. «Один из наших заграничных партнёров планирует проведение ремонтных работ. Если данная компания будет использовать SKF Data Collect, я смогу практически полностью обеспечить удалённый контроль качества. Для электроэнергетической промышленности, с компаниями которой мы работаем, это замечательный инструмент для управления и отслеживания данных по простоям оборудования. Специалисты на местах получают огромные преимущества. Я вижу большие возможности и перспективы данных технологий».

ФАКТЫ: 

SKF Data Collect

Система SKF Data Collect сочетает интуитивную понятность приложения, опыт SKF в области сбора данных и проверки оборудования, а также безопасность облачного решения SKF.

Преимущества

  • Высокое качество и согласованность данных
  • Быстрый доступ к актуальной информации
  • Безопасное хранение данных при помощи облачного сервиса SKF.

Области применения

  • Проверка оборудования
  • Инструкции по эксплуатации
  • Проверки и обеспечение качества
  • Наряды на выполнение работ
  • Контрольные перечни и многое другое.
EthosEnergy

Отрасли промышленности: Нефтегазовая, энергетическая отрасли промышленности

Предоставляемые услуги: Капитальный ремонт газовых турбин, замена двигателей, ремонтные работы, замена запчастей и техобслуживание на местах, технологические решения для турбоустановок

Основана: В 2014 г. в рамках создания совместного предприятия, объединившего компанию по техобслуживанию газовых турбин Wood Group с Siemens TurboCare с образованием единого независимого поставщика услуг и решений для узлов вращения на нефтегазовом и промышленном рынках.

Главный офис: Хьюстон, Техас

География деятельности: Международная компания

Количество сотрудников: 4500.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.com

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

SKF logo