Доводчики для раздвижных дверей для плавного закрывания тяжёлых дверей и окон

  • Новость

    2015 Апрель 13, 16:00 CEST

    На выставке Hannover Messe компания SKF представит уникальный доводчик для плавного и безопасного закрывания тяжёлых раздвижных дверей

    Гётеборг, 13 апреля 2015 г.: SKF разработала революционную систему дверного доводчика для плавного закрывания тяжёлых раздвижных дверей.

    Доводчик для раздвижных дверей с двумя пневматическими пружинами и масляным амортизирующим устройством обеспечивает быстрое, плавное и безопасное закрытие дверей весом до 400 кг, при этом практически не имеет значения, с какой силой они закрываются. Помимо функции торможения при закрывании доводчик также фиксирует дверь в закрытом положении.

    «Теперь появилась возможность обеспечить плавное закрывание тяжёлых раздвижных дверей», — говорит Ганс Интелманн, руководитель отдела по разработке продукции HAHN Gasfedern, SKF Group.

    Данная разработка является значительным усовершенствованием по сравнению с существующими системами, в которых обычно используются одиночные пневматические или масляные амортизационные пружины с ограничением по весу дверей до 100 кг. Другие решения того же класса, представленные на рынке, зачастую являются громоздкими и дорогостоящими, а также требуют использования электрических или гидравлических систем.

    Новое решение выполняет три разные функции: торможение, мягкий возврат в исходное положение и плавное закрывание. Доводчик может использоваться для торможения при перемещении дверей, окон и даже тяжёлых выдвижных ящиков до заданного конечного положения.

    Доводчик устанавливается на раздвижную дверь и состоит из продольной секции с плавающим поршнем с каждой стороны, а также масляного амортизирующего поршня. С обеих сторон доводчик заполнен газом, что предотвращает вероятность утечки масла. Крюк соединён с поршневым штоком амортизирующего элемента. При закрывании двери срабатывает крюк, который снимает блокировку предварительно нагруженного амортизирующего элемента. При инерции двери происходит перемещение поршневого штока, что приводит к торможению амортизирующего поршня в масле. Мягкое торможение происходит при воздействии поршня на пневматическую пружину с «закрытой» стороны.

    Доводчики для раздвижных дверей доступны в четырёх исполнениях с различными размерами и длиной корпуса. Это позволяет использовать доводчики для закрывания дверей весом от 60 до 400 кг. Первым будет выпускаться самое малогабаритное исполнение — серия «Soft Close» 04–12: длина корпуса 315 мм, для дверей весом 60–100 кг. Эта серия предназначена для производителей мебели и мебельной фурнитуры. Самое крупногабаритное исполнение, серия 08-23, имеет длину корпуса 480 мм и предназначено для дверей весом 200–400 кг.

    Данный ассортимент доводчиков будет востребован для раздвижных дверей различной конструкции, включая крупногабаритные двери, комнатные перегородки и французские окна. SKF надеется на сотрудничество с производителями и предприятиями оптовой продукции, работающими на рынке раздвижных дверей, мебели и строительного крепежа.

    Доводчики для раздвижных дверей составляют ассортимент инновационной продукции SKF, представленной на выставке Hannover Messe (13–17 апреля 2015 г., зал 22, стенд B12). Дополнительная информация представлена на сайте www.skfpowerthefuture.com.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF.
    В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (93.3 KB)

SKF logo