SKF на Hannover Messe: мобильные приложения и датчик вибраций упрощают сбор экспертных данных

2015 Апрель 13, 16:00 CEST

На выставке Hannover Messe SKF представит систему SKF Enlight с новым мощным мобильным приложением и специальным Bluetooth-датчиком. Любой сотрудник с помощью стандартных мобильных устройств может по запросу получить экспертные данные о вибрации и температуре, а также доступ к экспертным средствам SKF для анализа.

Гётеборг, Швеция, 13 апреля 2015 г.: SKF представляет простое решение для сбора критически важных данных. Платформа SKF Enlight для быстрого и простого сбора данных по оборудованию включает мобильное приложение, специальный датчик и, при необходимости, взрывобезопасные мобильные устройства.

Первым ключевым элементом SKF Enlight является приложение SKF Data Collect, которое превращает обычное мобильное устройство — планшет или смартфон — в устройство для сбора данных. С помощью облачного сервиса SKF данные могут быть отправлены для экспертного анализа в центр удалённой диагностики SKF. Вторым элементом является беспроводной датчик для мониторинга состояния оборудования SKF WMCD — специальный датчик для измерения вибраций и температуры, который отправляет данные в SKF Data Collect с использованием Bluetooth. Третий элемент — планшеты или смартфоны, сертифицированные для сбора данных в опасных зонах (сертификат ATEX для зоны 1).

«Приложение является очень простым в использовании. С его помощью любой сотрудник, не являющийся специалистом в области вибродиагностики, может выполнять сбор экспертных данных», — говорит Кристоффер Мальм, руководитель Центра разработки приложений SKF. «Одно нажатие кнопки отделяет пользователя от экспертов центра удалённой диагностики SKF, которые выполняют высококвалифицированный детальный анализ состояния оборудования и предлагают рекомендации по устранению неисправностей».

Датчик WMCD, который устанавливается на оборудование с помощью магнитного крепления, осуществляет измерение вибрации и температуры. Затем данные по Bluetooth отправляются в приложение для их отображения. Уровни вибрации сопоставляются с величинами, представленными в стандартах ISO. Результаты оценки отображаются по принципу светофора (красный, жёлтый или зелёный).

Одновременно датчик WMCD выполняет анализ состояния подшипника с помощью запатентованных SKF алгоритмов для оценки степени повреждения и износа. Результаты также отображаются по принципу светофора. В случае предупреждения или аварийного сигнала по одному из измеряемых параметров, непосредственно на экране измерений можно выбрать «диагностику по запросу». Собранные данные отправляются по беспроводной связи в Центр удалённой диагностики SKF, где специалист в области вибродиагностики выполняет их анализ и отправляет отчёт с указанием причин повышенной вибрации на указанный пользователем адрес электронной почты.

Работа со специализированными приборами по анализу вибрации требует высокой квалификации персонала, кроме того, они являются дорогостоящими. SKF Enlight включает в себя экономичные и простые в эксплуатации решения, которые обеспечивают доступ к знаниям SKF через сеть Центра удалённой диагностики. Такой способ контроля вибраций позволит диагностировать оборудование, которое не охватывается маршрутными или специализированными анализаторами. Данная система найдёт применение в первую очередь на производственных предприятиях и в ремонтных мастерских.

SKF представит систему SKF Enlight вместе с другими инновационными решениями на выставке Hannover Messe (13–17 апреля 2015 г., зал 22, стенд B12). Дополнительная информация представлена на сайте www.skfpowerthefuture.com.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.ru 

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

SKF logo