SKF повышает надёжность и эффективность систем верхнего привода в нефтегазовой отрасли

  • Новость

    2015 Апрель 13, 16:00 CEST

    На Hannover Messe компания SKF представит ряд передовых решений для повышения эксплуатационной надёжности критических систем верхнего привода в нефтегазовой отрасли

    Гётеборг, 13 апреля 2015 г.: Ассортимент передовой продукции и систем SKF имеет большое значение для повышения надёжности и производительности критических систем верхнего привода нефтегазовых буровых и разведывательных установок. Решения SKF для систем верхнего привода включают высокоэффективные подшипники, уплотнения, смазочные материалы и системы мониторинга состояния оборудования.

    Современное оборудование верхних приводов используется для поддержки и вращения бурильной колонны во время бурения в сложных экологических условиях — как на суше, так и на шельфе. Величина нагрузки на верхний привод от бурильных колонн, которые в некоторых случаях могут достигать 8 километров в длину, может превышать 1500 тонн. В процессе бурения возникают дополнительные скручивающие, вибрационные и ударные нагрузки, что повышает требования к подшипниковой системе, включающей до 6 разных типов подшипников в 13 местах установки.

    Решения SKF для подшипников систем верхнего привода отвечают этим требованиям. Например, главный упорный конический роликоподшипник специально разработан для применения в условиях бурения с использованием новейших программ SKF, моделирующих соответствующие рабочие условия.

    Подшипниковые узлы SKF со встроенными датчиками для главных двигателей привода оснащаются керамическими телами качения, датчиками скорости и направления вращения, сертифицированными в соответствии с директивами ATEX, а также высокоэффективными двухкромочными уплотнениями. Моноблочное исполнение подшипникового узла, смазанного на весь срок службы, упрощает монтаж узлов и модернизацию оборудования в процессе эксплуатации.

    Также доступны сертифицированные в соответствии с директивами ATEX героторные насосы серии PS-143 для систем смазывания с ограничителями расхода для точной дозировки количества масла, которые обеспечивают надёжность и бесперебойность смазывания во всех точках каждого узла системы верхнего привода.

    Решения для мониторинга состояния оборудования — важная составляющая предложения SKF для систем верхнего привода. Компания предлагает портативные и стационарные системы мониторинга, включая линейку взрывобезопасных систем Multilog DMx и систем Multilog IMx для передового мониторинга. Использование данных систем позволяет оценивать техническое состояние механических компонентов систем верхнего привода, определять изменение рабочих условий и заблаговременно планировать мероприятия по техобслуживанию.

    Роланд Муттенхалер, SKF, говорит: «Перед предприятиями нефтегазовой отрасли стоит сложная задача сохранения прибыльности и соответствия постоянно растущим требованиям по обеспечению безопасности и защите окружающей среды. Решения для систем верхнего привода являются частью широкого ассортимента продукции, услуг по оптимизации производственных активов и технической поддержки, которые позволяют повысить надёжность, эффективность и экономичность буровых установок наших клиентов по всему миру».

    Решения SKF для систем верхнего привода будут представлены на выставке Hannover Messe (13–17 апреля 2015 г., зал 22, стенд B12). Дополнительная информация представлена на сайте www.skfpowerthefuture.com.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF.

    В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (4.5 MB)

SKF logo