Ассортимент решений SKF для электрических силовых агрегатов снижает расходы на эксплуатацию электромобилей и гибридных автомобилей

2015 Апрель 13, 16:00 CEST

Решения SKF для электрических силовых агрегатов, которые будут представлены на выставке Hannover Messe 2015, позволяют сократить расходы при производстве электромобилей и гибридных автомобилей и повысить их энергоэффективность в процессе эксплуатации

Гётеборг, 13 апреля 2015 г.: Новейшая линейка решений SKF для электрических силовых агрегатов была разработана, чтобы обеспечить сокращение производственных расходов и снижение стоимости сборки электромобилей и гибридных автомобилей. Новые решения также имеют важное значение для повышения эффективности автомобилей, снижения энергопотребления, выбросов CO2 и увеличения срока службы.

Ассортимент решений для электрических силовых агрегатов представлен рядом инновационных изделий, которые будут представлены на выставке Hannover Messe 2015.

Данный ассортимент включает уникальный подшипниковый узел SKF со встроенными датчиками для позиционирования ротора, разработанный для улучшения управления электродвигателями с постоянными магнитами. Компактный и лёгкий узел включает подшипник с низким коэффициентом трения и интеллектуальный датчик. Узел обеспечивает быстрый и простой монтаж на производственной линии, повышает мощность двигателя, улучшает управление крутящим моментом, а также позволяет снизить общий уровень шума и вибрации.

Также выпускаются сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом. Импульсные сигналы энкодера позволяют в реальном времени получать точные данные о частоте и направлении вращения, а также относительном положении вала двигателя. Подшипник характеризуется малым трением, низким уровнем шума и высокими частотами вращения.

Другая продукция для электрических силовых агрегатов включает специализированные подшипники для рулевых колонок, которые значительно снижают уровень шума при сохранении эксплуатационных характеристик, а также очень прочные высокоскоростные шарикоподшипники с низким коэффициентом трения, повышающие КПД и мощность электродвигателей.

Альберто Карлеварис, подразделение продукции SKF для силовых агрегатов: «Наш ассортимент решений для электрических силовых агрегатов повышает эффективность подсистем электромобилей и гибридных автомобилей (HEV). Это, в свою очередь, позволяет снижать выбросы CO2, улучшать управляемость и увеличивать срок службы автомобилей, а также снижать уровень шума и вибрации».

Ознакомьтесь с новейшими решениями SKF для электрических силовых агрегатов на стенде SKF на выставке Hannover Messe (13–17 апреля 2015 г., зал 22, стенд B12). Дополнительная информация представлена на сайте www.skfpowerthefuture.com

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF.

В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человек. www.skf.ru

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

SKF logo