Инновационная сенсорная технология SKF Insight проходит испытания в железнодорожной и ветроэнергетической отраслях

  • Новость

    2015 Апрель 13, 16:00 CEST

    На промышленной выставке Hannover Messe компания SKF продемонстрирует, как революционная сенсорная технология SKF Insight позволяет повысить качество мониторинга состояния подшипников в железнодорожной и ветроэнергетической отраслях

    Гётеборг, Швеция, 13 апреля 2015 г.: Революционная технология для мониторинга состояния подшипников SKF Insight начала применяться в ряде высокотехнологичных отраслей.

    Технология с использованием беспроводных датчиков с автономным питанием, которые установлены в подшипниках SKF и передают данные по мониторингу состояния через Интернет, проходит испытания в высокотехнологичных проектах ветроэнергетической и железнодорожной отраслей.

    Применение алгоритмов управления состоянием подшипников SKF к данным, полученным с помощью технологии SKF Insight, делает возможным «адаптивный» подход к техобслуживанию. В то время как стандартные инструменты для мониторинга состояния оборудования позволяют выявить наличие повреждения подшипника, сенсорная технология SKF Insight определяет условия, приводящие к повреждениям, а также необходимые меры по их предотвращению.

    «Использование более широкого ассортимента датчиков с автономным питанием и возможностями интеллектуальных беспроводных решений позволяет расширить границы современных технологий мониторинга состояния подшипников», — говорит Ронни Сполидоро, менеджер по развитию проекта SKF Insight. «Датчики, установленные в подшипниках, подключаются к облачному сервису SKF, что даёт клиентам доступ к ряду диагностических инструментов и службе поддержки SKF».

    С помощью технологии SKF Insight осуществляется мониторинг таких динамических параметров, как вибрация, температура, условия смазывания и нагружение, а также выполняется выдача уведомлений о нештатных условиях эксплуатации, которые могут привести к повреждению подшипника. На момент, когда мы представили SKF Insight на Hannover Messe 2013, она находилась на стадии концепции технологии усовершенствования мониторинга состояния оборудования специалистами по техобслуживанию. По прошествии двух лет SKF Insight — это полностью функциональное решение, используемое в проектах наших клиентов, которое осуществляет передачу данных по мониторингу состояния оборудования с помощью SKF @ptitude непосредственно в центры диагностики через облачный сервис SKF Cloud. Отсюда отчёты могут быть отправлены на заводы, производителям оборудования, в SKF и любым другим авторизованным лицам с доступом в Интернет.

    Данные также доступны на мобильных устройствах, например, iPad. Именно таким образом SKF Insight будет продемонстрирована на выставке Hannover Messe.

    Управление состоянием подшипников с использованием динамических данных, полученных с помощью SKF Insight, — развивающийся инновационный подход, который позволяет выполнять оценку влияния рабочих условий на состояние подшипника, а также определять необходимые корректирующие меры, например, автоматическое добавление смазочного материала или изменение условий эксплуатации оборудования. Такой подход позволяет предотвращать возникновение повреждений подшипников и, соответственно, увеличивать срок их службы.

    Одной из наиболее перспективных областей применения технологии SKF Insight является мониторинг состояния ветряных турбин, что обусловлено высокой стоимостью их техобслуживания. В некоторых случаях замена подшипника главного вала ветряной турбины является настолько дорогостоящей, что ставит под вопрос экономическую целесообразность строительства этой турбины. В таком оборудовании SKF Insight может осуществлять мониторинг нагрузок и условий смазывания подшипников во время эксплуатации, что позволяет своевременно предотвратить развитие опасных процессов.

    В настоящее время SKF выполняет разработку такой системы в сотрудничестве с клиентом в ветроэнергетической отрасли. Динамические данные по мониторингу подшипника измеряются в фактических условиях эксплуатации, а затем передаются по беспроводной сети в центры удалённого мониторинга или специалистам по техобслуживанию на местах. Разрабатываемое решение осуществляет мониторинг частоты вращения, вибрации, температуры и условий смазывания подшипника. Особенно важно, что решение может устанавливаться на уже работающее оборудование, таким образом увеличивая эксплуатационный ресурс как новых турбин, так и многих тысяч турбин, уже работающих по всему миру.

    Аналогичное решение разрабатывается для буксовых подшипников в железнодорожной отрасли. Эти важные компоненты обычно заменяются через установленные интервалы, независимо от их состояния. SKF Insight предлагает экономичный способ сбора данных по мониторингу состояния оборудования, благодаря которому ресурс подшипника и интервалы замены определяются на основе фактических рабочих условий.

    SKF представит систему SKF Insight вместе с другими инновационными решениями на выставке Hannover Messe (13–17 апреля 2015 г., зал 22, стенд B12). Дополнительная информация представлена на сайте www.skfpowerthefuture.com .

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF.
    В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.ru

    ® SKF и SKF Insight — зарегистрированные товарные знаки SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (2.4 MB)

SKF logo