Новая лазерная система SKF начального уровня для выверки соосности валов

  • Новость

    2015 Май 11, 13:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 11 мая 2015 г.: SKF сегодня объявила о выпуске экономичного, простого в эксплуатации прибора TKSA 31 для лазерной выверки соосности валов. Прибор предназначен для определения и исправления перекосов валов, что повышает эксплуатационную готовность и надёжность оборудования, а также снижает затраты на техобслуживание промышленных узлов вращения. Конструкция TKSA 31 и ранее представленного TKSA 41 одинакова, но цена TKSA 31 ниже, чем у старшей серии TKSA 41. В свою очередь, у упрощённой версии меньше измерительных возможностей и отсутствует функция камеры, с помощью которой TKSA 41 позволяет добавлять фотографии в отчёты о выверке. Оба прибора упрощают и делают интуитивно понятной выверку соосности валов даже для операторов с минимальным опытом.

    Прибор TKSA 31 оснащается двумя измерительными блоками с крупными датчиками и мощными лазерами, не требует предварительной выверки и позволяет выполнять точные измерения даже в сложных условиях. Встроенный инструмент «мягкая лапа» способствует успешному выполнению выверки.

    ЖК-дисплей TKSA 31 с сенсорной навигацией ускоряет и упрощает процедуру выверки, а измерения могут выполняться в положениях на 9, 12 и 3 часа с возможностью поворота вала на 40° относительно каждого положения. Интерактивный обзор делает измерения интуитивно понятными и упрощает центровку оборудования в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

    Автоматическое измерение без вмешательства оператора посредством определения правильного положения головок позволяет оператору проворачивать и удерживать валы на месте. По результатам каждой выверки TKSA 31 автоматически создаёт специализированный отчёт, содержащий примечания, который можно экспортировать в формате PDF. Встроенная библиотека оборудования систематизирует отчёты о выверке и содержит обзор всего оборудования.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (3.1 MB)

SKF logo