SKF представит модернизированные четырёхрядные конические роликоподшипники SKF Explorer на METEC 2015

  • Новость

    2015 Июнь 17, 13:00 CEST

    Новая конструкция четырёхрядных конических роликоподшипников SKF Explorer для рабочих валков прокатных станов обеспечивает полную взаимозаменяемость подшипников открытого и уплотнённого исполнений, что даёт широкие возможности для проектирования оборудования и повышения его технических характеристик

    Гётеборг, Швеция, 17 июня 2015 г.: На выставке METEC 2015 компания SKF представит свои новые четырёхрядные конические роликоподшипники SKF Explorer.

    Модернизированные четырёхрядные конические роликоподшипники SKF Explorer открытого и уплотнённого исполнений имеют одинаковые размеры и величину грузоподъёмности. Они устанавливают новый стандарт взаимозаменяемости, открывая беспрецедентные возможности выбора подшипников для рабочих валков.

    «Решение об установке открытых или уплотнённых подшипников для рабочих валков часто подразумевало выбор между грузоподъёмностью, надёжностью и сроком службы», — объясняет Яцек Гудзиковский, Руководитель отдела металлургической промышленности. «Благодаря новой конструкции модернизированные четырёхрядные конические роликоподшипники SKF Explorer выпускаются с одинаковыми размерами и величиной грузоподъёмности. Теперь металлургические заводы могут выбирать наиболее оптимальные варианты подшипников с точки зрения производительности, надёжности и сокращения расходов на техобслуживание».

    Унифицированная конструкция подшипника с новым компактным уплотнением повышает рабочие характеристики, по сравнению с предыдущими версиями. Термо- и износостойкое уплотнение позволяет снизить трение, рабочую температуру и износ. Даже для открытых подшипников отсутствует риск выступа сепаратора. В результате упрощается транспортировка подшипников, а также снижается риск его повреждения во время эксплуатации. Четырёхрядные конические роликоподшипники SKF Explorer с улучшенным распределением нагрузки в зоне контакта роликов и дорожки качения обладают большей грузоподъёмностью по сравнению с предыдущими вариантами конструкции. Четыре отдельных наружных кольца с улучшенным и более равномерным распределением нагрузки позволяют увеличить срок службы подшипников.

    Отсутствие проставочных колец в новых четырёхрядных конических роликоподшипниках SKF Explorer упрощает процедуры монтажа и демонтажа.

    METEC — крупнейшая металлургическая выставка, которая проходит раз в четыре года. Мероприятие проводится в выставочном центре Messe Dusseldorf в Дюссельдорфе, Германия, 16–20 июня 2015 г. Приглашаем посетить стенд SKF E20, зал 4.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер); +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. 

    В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человек. www.skf.ru

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (2.4 MB)

SKF logo