Дисковые муфты SKF повышают эксплуатационные характеристики оборудования с высоким крутящим моментом

2015 Сентябрь 09, 10:00 CEST

SKF has launched a range of disc couplings in a variety of configurations that offer cost-effective, lubrication-free service in medium to high torque applications.

Гётеборг, Швеция, 9 сентября 2015 г.: SKF выпускает экономичные и не требующие смазывания дисковые муфты для оборудования со средним и высоким крутящим моментом и требованиями к высокой жёсткости при кручении. Диапазон крутящего момента дисковых муфт SKF достигает 178 кН·м в различных конфигурациях: с одним, двумя дисками и распорной втулкой для горизонтального и вертикального монтажа, что позволяет эффективно использовать их в различных областях применения.

«Воздействие атмосферных условий во многих областях применения повышает требования к качеству и бесперебойной работе деталей», — говорит Дэвид Беггс, Технический директор подразделения продукции для промышленных трансмиссий SKF. «Надёжные дисковые муфты SKF с цельностальными специально обработанными компонентами упрощают эксплуатацию оборудования с высокими частотами вращения. Динамическая балансировка в двух плоскостях увеличивает диапазон допустимых оборотов».

Муфты состоят из двух ступиц и комплекта дисков из ламинированной нержавеющей стали, которые крепятся несколькими установочными болтами и стопорными гайками с нейлоновой вставкой. Использование муфт позволяет свести к минимуму техобслуживание, поскольку они допускают некоторую величину перекоса и не требуют смазывания. Муфты с одним диском компенсируют угловое смещение, а комплекты с двумя дисками и распорной втулкой допускают угловое, параллельное и комбинированное смещение. Комплект дисков или распорную втулку можно снять и заново установить в радиальном направлении, то есть привод и приводимую машину перемещать не требуется. 

Экономичные и высокоэффективные дисковые муфты SKF с направляющими отверстиями ступиц для упрощения расточки в соответствии с индивидуальными требованиями применяются в различном оборудовании и областях промышленности, в т. ч. нефтехимической (вентиляторы с прямым приводом, насосы и компрессоры), полиграфической и бумажной (позиционирование) отраслях, в производстве пластмасс, энергетике (приводы высокоскоростных турбин, генераторы, насосы), в системах охлаждения (компрессоры) и судостроении.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

SKF logo