Решения SKF для оптимизации энергопотребления и повышения рабочих характеристик на выставке WEFTEC 2015

  • Новость

    2015 Сентябрь 10, 14:00 CEST

    SKF will display a range of innovations designed to save energy and optimize equipment operation in the water quality industry at WEFTEC 2015.

    Гётеборг, Швеция, 10 сентября 2015 г.: На выставке WEFTEC 2015 компания SKF представит передовые экономичные решения для систем контроля качества воды, с помощью которых специалисты по эксплуатации и техобслуживанию смогут улучшить рабочие характеристики и надёжность производственных активов, а также сократить энергопотребление.

    SKF познакомит посетителей с комплексной магнитной системой для центробежных аэрационных воздуходувок. Энергосберегающая система в процессе аэрации расходует на 10–40 % меньше энергии по сравнению с другими существующими моделями воздуходувок. Это инженерное решение SKF для нагнетательных вентиляторов систем аэрации выпускается в рамках программы SKF BeyondZero*.

    Также на стенде SKF будет представлена инновационная программа SKF EnCompass Field Performance Programme, направленная на оптимизацию конструкции подшипников и проведение более детального анализа факторов, которые влияют на срок их службы, с целью повышения эффективности применения подшипников в конкретных условиях эксплуатации.

    Посетители также смогут узнать о программе SKF SimPro. Инструмент для расчёта SimPro разработан в рамках программы SKF EnCompass и предназначен для улучшения рабочих характеристик производственных активов. С его помощью специалисты по контролю качества воды смогут правильно подобрать подшипники в соответствии с определёнными требованиями и условиями.

    WEFTEC — одно из ведущих в мире технологических и образовательных мероприятий для специалистов в области контроля качества воды. Выставка проходит в Чикаго, Иллинойс, 28–30 сентября 2015 г. Приглашаем посетителей выставки на стенд SKF 3852.

    *Программа SKF BeyondZero включает продукцию, которая позволяет уменьшить негативное влияние на окружающую среду. В программу SKF BeyondZero входят изделия, услуги и инженерные решения SKF, которые обеспечивают значительную степень защиты окружающей среды.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF.

    В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.ru 

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является товарным знаком SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (434 KB)

SKF logo