Решения SKF для увеличения срока службы подшипников на выставке Interlift 2015

  • Новость

    2015 Сентябрь 29, 10:00 CEST

    SKF will be exhibiting a range of innovations designed to keep elevators running longer and faster at Interlift 2015.

    Гётеборг, Швеция, 29 сентября 2015 г.: SKF представит ряд решений для улучшения рабочих характеристик подшипников для лифтов.

    Вниманию посетителей выставки предлагаются новые малогабаритные уплотнённые сферические роликоподшипники SKF Explorer. Сниженное до 50 % трение уплотнений в этих подшипниках позволяет уменьшить рабочую температуру и увеличить срок службы смазочного материала, сокращая расходы на техобслуживание. Удвоенная по сравнению с предыдущими версиями предельная частота вращения подшипников оптимально подходит для современных высокоскоростных лифтов.

    Также на стенде SKF будут представлены инструменты для улучшения рабочих характеристик подшипников в зависимости от эксплуатационных требований. В том числе программа по оптимизации конструкции подшипников SKF EnCompass для проведения более детального анализа факторов, которые влияют на их номинальный ресурс, а также повышения эффективности применения подшипников в конкретных условиях эксплуатации. В рамках программы SKF EnCompass представлена новейшая версия обобщённой модели SKF для расчёта ресурса, в которой учитывается большее количество влияющих факторов, что позволяет техническим специалистам более точно определять номинальный ресурс подшипника.

    Кроме того, на выставке Interlift 2015 также представлены системы SKF Enlight и SKF SimPro, предназначенные для улучшения рабочих характеристик и увеличения ресурса подшипников лифтов. Система SKF Enlight обеспечивает взаимодействие различных устройств, приложений и облачных сервисов SKF, благодаря которым пользователи получают полный набор инструментов для различных задач — от оптимизации мониторинга состояния оборудования до работы систем смазывания. Программа SKF Simpro — усовершенствованный расчётный инструмент, с помощью которого инженеры могут выбрать подходящие подшипники и точно отрегулировать оборудование.

    Выставка Interlift 2015 проходит 13–16 октября 2015 г. в Аугсбурге, Германия. Приглашаем посетителей на стенд SKF 3199 в зале 3.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group
    .

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (375 KB)

SKF logo