Подшипники SKF — важные компоненты нового поколения лёгких шпиндельных узлов Vigel для применения в автомобильной промышленности

  • Новость

    2015 Октябрь 06, 13:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 6 октября: SKF разработала высокоэффективный подшипниковый узел, который стал основным компонентом шпиндельных узлов станков нового поколения. Компания Vigel S.p.A., ведущий итальянский производитель передовых многоцелевых станков с системами ЧПУ, разработала данные узлы в рамках программы повышения производительности, точности и функциональности выпускаемого компанией станочного оборудования.

    Vigel была основана в 1947 г., и является ведущей международной компанией в области технологий проектирования и производства. Международное присутствие повышает эффективность работы с клиентами — производственные предприятия компании расположены в Турине, (Италия) и Пуне (Индия), а подразделения по продажам и обслуживанию — в США, Мексике и Китае. Многошпиндельные многоцелевые станки Vigel поставляются клиентам, работающим в различных отраслях промышленности по всему миру, особенно в автомобильной промышленности, где используются в автономных или интегрированных поточных системах производства таких деталей, как компоненты трансмиссий, шасси и тормозной системы.

    Даниель Франчесиа Вилла, руководитель отдела по развитию продукции Vigel, говорит: «За многие годы качество, производительность и надёжность наших многоцелевых станков обеспечили компании хорошую репутацию. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами в ходе разработки станков и других решений с учётом индивидуальных требований клиентов, что помогает им сохранять конкурентоспособность в постоянно меняющихся условиях рынка».

    За последние десятилетия продукция Vigel проделала путь от узкоспециализированного оборудования до высокоскоростных горизонтальных и вертикальных многошпиндельных многоцелевых станков. Это компактное и динамичное оборудование предназначено для средне- и крупносерийного производства в соответствии с мировыми стандартами. В рамках программы исследований и разработок Vigel тесно сотрудничает со стратегическими поставщиками в ходе разработки технологий производства для дальнейшего увеличения производительности и надёжности выпускаемого оборудования.

    «Наши новые быстросъёмные многофункциональные шпиндельные узлы занимают важное место в этом процессе, сокращая продолжительность производственных циклов и повышая качество и функциональность компонентов».

    Одной из задач Vigel была разработка быстросъёмных шпинделей с сохранением обычных для продукции компании стандартов качества и надёжности. Кроме того, для каждого шпинделя требовалось предусмотреть возможность установки как в горизонтальных, так и вертикальных многоцелевых станках, а также устойчивость к воздействию разных напряжений при работе с разной частотой вращения и осевом нагружении во время обработки. Например, токарно-фрезерная обработка разных деталей может выполняться с частотой вращения от 1 до 12 000 об/мин.

    Vigel сотрудничает с SKF уже более 30 лет, поэтому логичным шагом стало решение компании разрабатывать новые шпиндельные системы вместе со специалистами SKF. После изучения ряда предложенных обеими сторонами вариантов было принято решение использовать прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники SKF.

    Эти компактные и лёгкие подшипники имеют превосходные характеристики жёсткости, грузоподъёмности и срока службы и предназначены для работы на очень высоких частотах вращения. Для новых шпинделей Vigel SKF поставляет уплотнённые высокоскоростные прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники с керамическими шариками.

    Каждый шпиндельный узел оснащается специально разработанным согласованным комплектом подшипников, что обеспечивает работу с большими частотами вращения и высокой жёсткостью.

    Встроенные уплотнения из масло- и износостойкого бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) cо стальным армированием обеспечивают защиту прецизионных подшипников. В том числе устраняют риск загрязнения смазочно-охлаждающими жидкостями или мельчайшими частицами металлической стружки. Специально разработанный профиль уплотнения в сочетании с высококачественной маловязкой пластичной смазкой уменьшает потери на трение и сопротивление качению.

    Джованни Нава, руководитель отдела SKF по работе с ключевыми клиентами в сегменте станочного оборудования, говорит: «Данный подшипниковый узел делает решение Vigel прочным, компактным и лёгким. Это позволило уменьшить размер, вес и сложность конструкции новых шпинделей. Что не менее важно, применение керамических шариков значительно увеличивает ресурс уплотнённых и смазанных на весь срок службы прецизионных подшипников даже в самых сложных условиях эксплуатации».

    Модульная конструкция новых шпинделей Vigel ускоряет и упрощает их замену. Даниель Франчесиа Вилла говорит: «Для наших клиентов это означает сокращение простоев и повышение производительности». «Работая в тесном сотрудничестве со специалистами SKF, — продолжает он, — нам удалось разработать самые малогабаритные и лёгкие шпиндели, представленные в нашей линейке продукции, которые также отличаются очень высокой жёсткостью, точностью и надёжностью. Данные характеристики заметно отличают новое поколение шпиндельных узлов станков с ЧПУ производства Vigel от аналогичной продукции других компаний, и помогают нашим клиентам сократить расходы, повысить качество компонентов и выйти на новые рынки по всему миру».

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, monique.turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (332 KB)

SKF logo