Магнитные подшипники SKF S2M установлены в первой в мире подводной компрессорной станции, эксплуатируемой Statoil

  • Новость

    2015 Ноябрь 10, 13:00 CEST

    SKF magnetic bearings equip the first ever subsea gas compression system at the Statoil-operated Åsgard gas field near the Norwegian coast.

    Гётеборг, Швеция, 10 ноября 2015 г.: Компания SKF поставила магнитные подшипники для использования в первой в мире подводной компрессорной станции на газовом месторождении Асгард возле побережья Норвегии. Магнитные подшипники, установленные в подводном компрессоре, будут способствовать извлечению дополнительных объёмов газа на истощающихся газовых месторождениях, а также увеличению срока эксплуатации тех месторождений, которые в противном случае были бы закрыты досрочно.

    Обычно сжатие газа производится на оффшорных платформах. Для месторождения Асгард компания Statoil и её партнёры приняли решение осуществлять компримирование природного газа на морском дне, близ устья скважин, чтобы максимально увеличить газоотдачу и, следовательно, существенно продлить срок эксплуатации газового месторождения.

    Технология магнитных подшипников SKF S2M являлась одним из ключевых факторов при проектировании этой автономной глубоководной системы компримирования газа. Применение данных подшипников упрощает конструкцию системы, устраняя необходимость использования смазочного масла, уплотнений и редуктора. Магнитные подшипники встроены в корпус компрессора, что предотвращает утечку газа и снижает негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, магнитные подшипники работают без трения и с более высокими частотами вращения, что позволяет уменьшить размеры компрессорных блоков и, в конечном счёте, упростить инфраструктуру перерабатывающих мощностей.

    «Это большое достижение после пяти лет интенсивных исследовательских работ и квалификационных испытаний», — говорит Жереми Лепелли, руководитель подводного проекта подразделения магнитной мехатроники SKF (S2M). Сжатие газа на подводной установке является значительным шагом вперед для нефтегазового сектора. Магнитные подшипники SKF S2M обеспечивают исключительную надёжность системы сжатия газа и работу без смазывания маслом».

    В мае 2011 года компания SKF заключила контракт с MAN Diesel & Turbo на разработку и поставку магнитных подвесов SKF S2M для герметичного мото-компрессора мощностью 11,5 МВт для подводного применения.

    Механические модули были интегрированы в герметичный мото-компрессор в 2013 году после тщательной проверки компанией Statoil. Каждый из двух систем прошли приработочные испытания под водой в течение более 2000 часов в специальном бассейне перед установкой на морское дно.

    Помимо магнитных подшипников SKF также поставляет систему управления, которая обеспечивает удалённый контроль работы магнитных подшипников. Это облегчает эффективное использование магнитных подшипников на всех этапах, от первоначального ввода в эксплуатацию и до безопасной ежедневной эксплуатации и планирования техобслуживания.

    Магнитные подшипники прошли квалификационные испытания в условиях влажного газа при высоких давлениях, соответствующих реальным условиям на месторождении в Северном Море для подтверждения расчётных данных. Кроме того, система управления магнитными подшипниками была специально адаптирована для использования в суровых морских условиях. Абсолютная надёжность системы управления была достигнута благодаря системе дублирования. При этом модули шкафа управления размещены в специальном герметичном корпусе, разработанном для подводных условий.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (5.1 MB)

SKF logo