Ассортимент клиновых ремней SKF улучшает рабочие характеристики и увеличивает срок службы оборудования по уходу за газоном и садом

  • Новость

    2015 Октябрь 16, 10:00 CEST

    SKF launches a new, full range of v-belts that enhance the performance of power equipment in groundskeeping applications.

    Гётеборг, Швеция, 16 октября 2015 г.: SKF выпускает новую серию клиновых ремней с арамидным кордом для садового электрооборудования. Использование новых клиновых ремней SKF Xtra Power Lawn and Garden способствует увеличению срока службы оборудования.

    Высокопрочная конструкция делает клиновые ремни SKF XP Lawn and Garden очень надёжными. Они отлично подходят для такого оборудования как культиваторы, самоходные и промышленные газонокосилки, компостная техника и измельчители, которые используются для ухода за парками и полями для гольфа, на фермах, в коммунальном хозяйстве и крупных домохозяйствах.

    Помимо использования арамида, который значительно увеличивает срок службы по сравнению с обычными полиэфирными кордами, новая серия клиновых ремней выпускается в обёртке из специального высушенного хлопка. По сравнению со стандартными легкорежимными ремнями, это решение повышает стабильность передачи крутящего момента и предотвращает проскальзывание во время зацепления. Также улучшены среднестатистические показатели механической стойкости к частому обратному сгибанию, образованию трещин, воздействию масла и высоких температур.

    Клиновые ремни SKF Xtra Power Lawn and Garden для газонокосилок и садовой техники выпускаются в широком ассортименте размеров и подходят практически для любого современного садового электрооборудования, например, Craftsman, John Deere, Western и Yamaha. Ремни легко устанавливаются как на новое, так и на уже эксплуатируемое оборудование

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Nia.Kihlstrom (Ниа Кильстрём), +46 31 337 28 97 ; +46 70 667 28 97 nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. 

    В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.ru 

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (805 KB)

SKF logo