Отчёт о работе SKF за I квартал 2015 г.

2015 Апрель 17, 08:00 CEST

Альрик Даниельсон, Президент и Главный исполнительный директор SKF:
«Спрос соответствовал нашим ожиданиям, рост продаж в местных валютах составил 1,4 %. Продажи в местных валютах увеличились во всех трёх подразделениях. Хорошие результаты роста наблюдались в Азии, тогда как в Европе и Латинской Америке ситуация практически не изменилась, а ухудшение показателей в Северной Америке вызвано снижением активности в некоторых ключевых отраслях. Несмотря на сезонный квартальный рост оборотного капитала, операционная ликвидность была на высоком уровне.
Я рад сообщить, что в результате целенаправленной работы
ранее объявленная программа реструктуризации выполнена почти на 40 %.
Важным приоритетом для компании остаётся инновационная деятельность в масштабе всей компании. Представлено несколько новых инновационных проектов, которые призваны содействовать нашим клиентам в повышении производительности и снижении энергопотребления. Одним из таких проектов является новая обобщённая модель для расчёта ресурса подшипников SKF с учётом фактических условий эксплуатации оборудования наших клиентов.
Перспективы макроэкономической ситуации остаются неопределёнными. Поэтому мы ожидаем, что спрос на продукцию и услуги SKF Group останется относительно без изменений как в последовательном, так и в годовом исчислении.
Я также рад представить нового Старшего вице-президента и Главного финансового директора SKF Group, Кристиана Йоханссона».


Key figures
Q1 2015Q1 2014
Чистые продажи, млн шв. крон19 45416 734
Операционная прибыль, млн шв. крон17212024
Операционная рентабельность, %8,812,1
Единовременные расходы (-) и прибыль (+)-655117
Операционная прибыль, за исключением единовременных расходов, млн шв. крон23761907
Операционная рентабельность, за исключением единовременных расходов, %12,211,4
Прибыль до налогообложения, млн шв. крон15921787
Чистая прибыль, млн шв. крон11651275
Базовая прибыль на акцию, шв. крон2,462,72

Единовременные расходы в I кв. 2015 г. включают -535 млн шв. крон в ходе выполняемой программы по сокращению расходов, а остальной объём связан со списанием активов.

31 марта 2015 г.31 декабря 2014 г.31 марта 2014 г.
Чистый оборотный капитал, % от годовых продаж32,130,632,8
Прибыль на инвестированный капитал за 12 месяцев, %12,613,98,4
Чистый долг/капитал, %122,2126,6117,6
Чистый долг/EBITDA, %3,23,04,2


Изменение годового объёма чистых продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, %:Органический показательСтруктурный показательВалютаИтого
I кв. 20151,4014,916,3


Органическое изменение продаж в местных валютах, по регионам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, %:ЕвропаСевернаяАмерикаЛатинская АмерикаАзияБлижний Восток и Африка
I кв. 20151,0-2,40,45,614,2

Перспективы на второй квартал 2015 г.

Спрос по сравнению со II кварталом 2014 г.
Ожидается, что спрос на продукцию и услуги SKF останется на сравнительно неизменном уровне по Группе и в Европе. Ожидается увеличение спроса в Азии и его незначительное понижение в Северной и Латинской Америке. Для автомобильного и промышленного подразделений спрос останется относительно без изменений, а для подразделения специальной продукции спрос будет несколько выше.

Спрос по сравнению с I кварталом 2015 г.
Ожидается, что спрос на продукцию и услуги SKF останется относительно без изменений для Группы, Европы и Северной Америки. Ожидается, что спрос будет выше в Азии и несколько ниже в Латинской Америке. Для автомобильного и промышленного подразделений спрос останется относительно без изменений, а для подразделения специальной продукции спрос будет несколько выше.

Производство
Объёмы производства по сравнению с прошлым годом и первым кварталом останутся на сравнительно неизменном уровне.

Гётеборг, 17 апреля 2015 г.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Телеконференция будет проводиться 17 апреля в 09:00 (CET), 08:00 (для Великобритании):
Швеция: +46 8 5033 6538
Великобритания: +44 20 3427 1902
США: +1 212 444 0895

Полная информация о результатах финансовой деятельности SKF за I кв. 2015 г. представлена на сайте IR.investors.skf.com/quarterlyreporting

От AB SKF требуется раскрытие информации в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг», а также законом «О рынке финансовых инструментов». Данные сведения были представлены для публикации около 08:00 17 апреля 2015 г.

Скачать подборку для печати

Полный отчёт в формате PDF (361 KB)

SKF logo