SKF получила международный сертификат системы энергетического менеджмента

2015 Февраль 19, 10:00 CET

SKF стала одной из первых компаний, получивших международный сертификат ISO 50001


Гётеборг, 19 февраля 2015 г.: SKF получила международный сертификат Den Norska Veritas (DNV) в соответствии с требованиями ISO 50001. Система энергетического менеджмента используется на 38 производственных предприятиях SKF Group по всему миру. На эти предприятия приходится 90 % общего объёма прямого энергопотребления SKF Group.

«Перед нами стоит задача значительного повышения энергоэффективности, которая обусловлена как экологическими, так и экономическими факторами. Новый стандарт ISO 50001 помогает структурированно, систематически и последовательно подойти к решению этого вопроса», — говорит Роб Дженкинсон, директор по корпоративной социальной и экологической политике.

«Наша компания и раньше стремилась быть лидером в области применения систем и инструментов, направленных на улучшение экологических показателей. В 1990-х гг. система экологического управления SKF была сертифицирована по стандарту ISO 14001, а позже было введено обязательное соблюдение требований стандарта LEED для всех строящихся объектов. Мы также активно поддерживаем наших поставщиков со значительными объёмами энергопотребления при сертификации по стандарту ISO 50001», — продолжает он. 

Это является важной составляющей программы по защите климата SKF BeyondZero, направленной на сокращение энергопотребления и выбросов парниковых газов на предприятиях SKF, на предприятиях наших поставщиков и, что более важно, для наших клиентов.

Aktiebolaget SKF
(публ.)



Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Горячая линия для представителей СМИ: +46 31 337 2400
Пресс-служба: Theo Kjellberg (Тео Кьеллберг), +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Взаимоотношения с инвесторами: Marita Björk (Марита Бьорк), +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человек. www.skf.com

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.


Скачать подборку для печати

Пресс-релиз в формате .pdf (1.2 MB)

SKF logo