Отчёт о работе SKF за 2014 год

2015 Январь 28, 13:00 CET

Альрик Даниельсон, Президент и Главный исполнительный директор SKF:
«Спрос соответствовал нашим квартальным ожиданиям, рост объёмных показателей составил немногим менее 2 %. Наблюдался рост продаж в промышленном подразделении, тогда как продажи в автомобильном подразделении, как и ожидалось, несколько замедлились. Самые лучшие показатели роста наблюдались в Азии, в Северной и Латинской Америке показатели роста были на хорошем уровне, а Европа практически не показала роста.
   В этом квартале можно отметить положительные результаты финансовой деятельности, в частности, денежный поток компании значительно укрепился и составил 2 млрд шв. крон при уменьшении дебиторской задолженности и запасов.
   Важным приоритетом для компании остаётся расширение присутствия на рынке. Благодаря активной деятельности в течение года компания SKF значительно укрепила свои позиции, а также была отмечена рядом наград от клиентов. Пристальное внимание уделялось работе по созданию новой, более гибкой и эффективной структуры промышленного подразделения, направленной на повышение качества обслуживания клиентов. В результате было принято решение по объединению двух промышленных бизнес-подразделений компании. Данные изменения вступили в силу с 1 января 2015 г. Ожидается, что данная реорганизация в масштабах компании приведёт к сокращению примерно 1500 рабочих мест в подразделениях по всему миру, что в свою очередь значительно повысит эффективность работы. Убеждён, что упрощение структуры повысит оперативность и эффективность создания конкурентоспособных продукции и услуг, отвечающих требованиям клиентов.
 В настоящее время ситуация на рынке остаётся нестабильной. Поэтому мы ожидаем, что уровень продаж компании SKF сохранится практически без изменений. Тем не менее, сложно прогнозировать, какое влияние на спрос в краткосрочной перспективе окажут очень низкие цены на нефть и минеральные ресурсы, а также недавние изменения валютных курсов на фоне усиления доллара.
  В завершение, я бы хотел поблагодарить Тома Джонстона за помощь и поддержку при передаче дел».


Основные показатели
IV квартал 2014 г.IV квартал 2013 г.2014 г.2013 г.
Чистые продажи, млн шв. крон18 49916 43070 97563 597
Операционная прибыль/убытки, млн шв. крон1608-154778013693
Операционная прибыль, за исключением единовременных расходов, млн шв. крон2078180382917568
Операционная рентабельность, %8,7-9,411,05,8
Операционная рентабельность, за исключением единовременных расходов, %11,211,011,711,9
Прибыль до налогообложения, млн шв. крон1293-176066682821
Чистая прибыль, млн шв. крон881-204347501044
Базовая прибыль на акцию, шв. крон1,84-4,5710,102,00

Операционная прибыль за IV квартал включает единовременные расходы в размере -470 млн шв. крон (-3350), из которых
-250 млн шв. крон приходится на снижение стоимости и прочие единовременные расходы, а -220 млн шв. крон — на реструктуризацию. Финансовые результаты за весь год включают единовременные расходы в объёме -490 млн шв. крон (-3875). Показатель 2013 г. включает сумму взыскания со стороны Еврокомиссии в размере 3000 млн шв. крон.

Изм. годового объёма чистых продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в шв. кронах, по след. показателям:ОбъёмЦена/ассортиментСтруктураИзменение валютного
курса
Итого
IV кв. 2014 г., %1,81,00,98,912,6
За весь год, %3,30,63,74,011,6

Продажи в IV квартале в локальных валютах увеличились в Европе на 1 %, в Северной Америке на 2 %, Латинской Америке на 4 %, в Азии на 8 %, а на Ближнем Востоке и в Африке уменьшились на 5 %. Объём производства в IV квартале остался примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

Продажи за весь год в локальных валютах по сравнению с прошлым годом увеличились в Европе на 1 %, в Северной Америке на 3 %, Латинской Америке на 1 %, в Азии на 10 %, а на Ближнем Востоке и в Африке на 9 %. Годовой объём производства несколько вырос по сравнению с прошлым годом.

Предложение о дивидендах
Советом директоров принято решение предложить на Общем ежегодном собрании неизменный дивиденд в размере 5,50 шв. крон на одну акцию.

Перспективы на первый квартал 2015 г.
Спрос по сравнению с I кварталом 2014 г.
Ожидается, что спрос на продукцию и услуги SKF будет несколько выше для SKF Group. Он останется относительно неизменным в Европе, Северной и Латинской Америке, а в Азии увеличится. Спрос, вероятно, останется на том же уровне для автомобильного подразделения и подразделения по специальной продукции, и будет несколько выше для промышленного подразделения.

Спрос по сравнению с IV кварталом 2014 г.
Спрос на продукцию и услуги SKF, вероятно, останется на том же уровне для SKF Group в целом. В Европе и Латинской Америке спрос останется неизменным и несколько вырастет в Азии и Северной Америке. Ожидается, что спрос останется примерно на том же уровне для автомобильного и промышленного подразделений, и будет несколько выше для подразделения по специальной продукции.

Производство
Ожидается увеличение годовых объёмов производства по сравнению с показателями прошлого года и IV квартала

Гётеборг, 28 января 2015 г.

Aktiebolaget SKF
      (публ.)

Телеконференция будет проводиться 28 января в 14:00 (CET), 13:00 (для Великобритании), 08:00 (для США):
Швеция: +46 8 5065 3938
Великобритания: +44 203 427 1909
США: +1 646 254 3365

Полная информация о результатах финансовой деятельности SKF на конец 2014 г. представлена на сайте IR.
investors.skf.com/quarterlyreporting

От AB SKF требуется раскрытие информации в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг», а также законом «О рынке финансовых инструментов». Данные сведения были представлены для публикации около 13:00 28 января 2015 г.


Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Горячая линия для представителей СМИ: +46 31 337 2400
Пресс-служба: Theo Kjellberg (Тео Кьеллберг), +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Взаимоотношения с инвесторами: Marita Björk (Марита Бьорк), +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человека. www.skf.ru  

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

Скачать подборку для печати

Полный отчёт в формате .pdf (242 KB)

SKF logo