Инновационные решения SKF на выставке Offshore Technology Conference 2015

  • Новость

    2015 Май 04, 14:00 CEST

    SKF представит ряд инновационных решений, разработанных специально для нефтегазовой промышленности.

    Гётеборг, Швеция, 4 мая 2015 г.: На выставке Offshore Technology Conference 2015 компания SKF продемонстрирует ряд инновационных решений для повышения надёжности и эффективности оборудования в нефтегазовой промышленности. Решения, предлагаемые вниманию посетителей выставки, специально разработаны в соответствии с требованиями отраслевых производителей оборудования и операторов.

    Экспозиция SKF включает оптимизированный упорный конический роликоподшипник SKF с увеличенным сроком службы и повышенной грузоподъёмностью, который предназначен для повышения надёжности главного упорного подшипника системы верхнего привода. Усовершенствованная конструкция подшипника повышает грузоподъёмность, износостойкость и способность выдерживать ударные нагрузки в соответствии с отраслевыми требованиями надёжности главного упорного подшипника в экстремальных рабочих условиях.

    Вниманию посетителей предлагается новый подшипниковый узел SKF со встроенным датчиком и моноблочной конструкцией, который отличается повышенной прочностью и позволяет выполнить простую модернизацию систем верхнего привода и буровой лебёдки в условиях эксплуатации. Данный подшипниковый узел SKF включает гибридный радиальный шарикоподшипник или цилиндрический роликоподшипник, магнитное импульсное кольцо, встроенный в торцевую крышку датчик и встроенные уплотнения, а также смазан на весь срок службы. Подшипниковый узел обеспечивает быструю и простую установку, а также чрезвычайно надёжен даже в самых сложных условиях эксплуатации в нефтегазовой промышленности.

    На экспозиции также будут представлены опорно-поворотные устройства Kaydon MTE-324T и подшипники с малой высотой поперечного сечения Kaydon Reali-Slim®. Опорно-поворотное устройство MTE-324T с четырёхточечным контактом идеально подходит для различных областей применения в нефтегазовой промышленности. ОПУ обеспечивает надёжную работу в условиях комбинированных радиальных, осевых и моментных нагрузок, а встроенные уплотнения защищают подшипник от попадания загрязнений. Малое поперечное сечение подшипников Reali-Slim® остается постоянным при увеличении диаметра отверстия, что улучшает динамические свойства по сравнению с обычными подшипниками. Подшипники Reali-Slim® с малой высотой поперечного сечения, выпускаемые в широком диапазоне типов и размеров, имеют ряд преимуществ: компактность конструкции благодаря экономии пространства и уменьшению веса, увеличенный срок службы, универсальная конструкция, а также высокие рабочие характеристики.

    Специалисты SKF готовы ответить на вопросы о новой обобщённой модели для расчёта ресурса подшипников, разработанной в рамках программы SKF EnCompass Field Performance Programme. Обобщённая модель для расчёта ресурса подшипников учитывает больше прикладных параметров, что позволяет техническим специалистам, в том числе в нефтегазовой отрасли, более точно определять срок службы подшипника. SKF улучшила конструкцию ряда подшипников с целью повышения их эксплуатационных характеристик в соответствии с требованиями клиентов. В том числе удвоен срок службы сферических роликоподшипников SKF Explorer, по сравнению со сферическими роликоподшипниками SKF Explorer предыдущего поколения, особенно в условиях загрязнений или неправильного смазывания.

    Посетители получат возможность обсудить со специалистами SKF индивидуальные уплотнительные решения для клапанов и систем контроля скважины. Большой опыт в области производства уплотнительных решений по индивидуальным требованиям из материалов, соответствующих стандарту NORSOK, позволяет SKF быстро разрабатывать уплотнения по индивидуальным проектам в соответствии с практически любыми требованиями. К уплотнительным решениям SKF для контроля скважины относятся уплотнения FS, запатентованные Т-образные уплотнения с интегрированными фиксирующими опорными кольцами, гидравлические уплотнения для противовыбросовых устройств и новое уплотнение штока запорной арматуры, недавно одобренное согласно новым требованиям 21-го выпуска API6A для систем с давлением 20 000 фунтов/дюйм².

    Посетители смогут получить дополнительную информацию о нескольких технологических инновациях в области магнитных подшипников SKFS2M для турбомашин. Например, система управления E300V2 представляет собой цифровой электронный шкаф управления, 300 В, 30 А, с рядом важных новых функций, включая удалённый мониторинг и автоматическую диагностику, улучшенное резервирование основных компонентов, резервную систему бесперебойного электроснабжения и регистратор данных высокого разрешения. Активные магнитные подшипники SKF S2M установлены на более чем 1000 нефтегазовых месторождений по всему миру и доказали свои преимущества при использовании в турбомашинах, среди которых увеличение рабочих скоростей, отсутствие механического износа и необходимости в системе смазывания, высокая надёжность и низкое энергопотребление.

    Приложение SKF для нефтегазового оборудования переработки сырья можно скачать с App Store на iTunes. Представление общих целей, задач и предлагаемых решений SKF помогает производителям повысить надёжность и рабочие характеристики оборудования.

    Приложение доступно по ссылке: https://itunes.apple.com/us/app/skf-upstream-oil-and-gas/id986679893?mt=8

    Offshore Technology Conference 2015 — крупнейшая выставка оборудования для нефтегазовой промышленности. Мероприятие проводится в выставочном и конференц-комплексе NRG Park (ранее Reliant), Хьюстон, Техас, 4–7 мая 2015 г. Приглашаем посетителей на стенд SKF № 2601.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2014 году годовой объём продаж компании SKF достиг 70 975 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 593 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (2.8 MB)

SKF logo