Решения SKF для повышения надёжности и сокращения расходов на выставке Bauma 2016

  • Новость

    2016 Март 04, 10:00 MSK

    На выставке Bauma 2016 (Мюнхен, 11–17 апреля) SKF представит широкий ассортимент решений для увеличения срока службы, повышения эффективности и сокращения незапланированных простоев оборудования в горнодобывающей и строительной отраслях.

    Гётеборг, Швеция, 1 февраля 2016 г.: На выставке Bauma 2016 компания SKF представит ряд инноваций, разработанных в рамках программы SKF EnCompass, в которой обширный опыт решения прикладных задач и знания в области трибологии используются для существенного повышения рабочих характеристик подшипников в фактических условиях эксплуатации. Например, срок службы модернизированных сферических роликоподшипников SKF Explorer, по сравнению со сферическими роликоподшипниками SKF Explorer предыдущего поколения, может быть увеличен вдвое, особенно в условиях загрязнений или неправильного смазывания.

    Среди других решений, представленных в рамках программы EnCompass, — серия подшипников скольжения SKF Explorer с контактными поверхностями сталь/сталь. Данные подшипники с повышенной стойкостью к коррозии и усиленным уплотнением не требуют повторного смазывания и обладают на 50 % большей динамической грузоподъёмностью, чем обычные подшипники с контактными поверхностями сталь/сталь. Срок службы данных подшипников значительно превосходит срок службы обычных подшипников с регулярным смазыванием, которые работают в условиях с низким или средним уровнем загрязнения.

    В качестве примера комплексного подхода SKF к решению актуальных отраслевых проблем и увеличению срока службы в сложных условиях эксплуатации можно привести ряд специализированных решений для конвейеров, в том числе трёхбарьерные решения, корпуса SE и уплотнённые сферические роликоподшипники. Переносной модуль мониторинга роликов SKF помогает заблаговременно определять неисправности направляющих роликов, позволяет предотвратить повреждение ременных передач и обеспечивает более экономичное планирование техобслуживания.

    Платформа SKF Enlight с мобильным приложением и специальными датчиками с функцией Bluetooth предназначена для быстрого и простого сбора данных мониторинга оборудования. С помощью данной системы плановый мониторинг вибрации оборудования может выполняться даже персоналом без специальной подготовки, а пользователи могут получить оперативную высококвалифицированную поддержку от специалистов центра удалённой диагностики SKF.

    Услуги SKF по удалённому мониторингу позволяют любой компании с доступом в Интернет применять программу техобслуживания по фактическому состоянию (PdM) мирового класса для периодического или постоянного мониторинга критически важного оборудования. Эти услуги идеально подходят для предприятий с небольшим количеством персонала, обученного методам техобслуживания по фактическому состоянию, в условиях, когда производство расположено на удалении от центрального предприятия, а также для производителей оборудования, желающих повысить эффективность обслуживания своих клиентов.

    На выставке SKF также представит ряд новейших решений по управлению смазыванием внедорожной техники и передвижного оборудования. Универсальный контроллер SKF LMC 101 для систем смазывания обеспечивает управление работой насоса с электрическим, гидравлическим или пневматическим приводами на основе различных временных интервалов. Настройка модуля осуществляется с помощью компьютерного программного обеспечения и USB-соединения, а управление насосом, работающим с высоким напряжением питания, может осуществляться без внешнего реле. Инжекторы смазки Lincoln SL-32HV предназначены для оборудования, где требуется высокая прокачиваемость смазки, а также для оборудования, работающего при низких температурах или с использованием густых пластичных смазок. Питание смазочного шприца Lincoln PowerLuber серии 1880 осуществляется от 20-вольтной литий-ионной аккумуляторной батареи, мощность которой позволяет подавать пластичную смазку с максимальным давлением до 690 бар (10 000 фунтов/дюйм²). Прибор оснащается многофункциональным ЖК-дисплеем, а встроенный расходомер позволяет определить неисправности при подаче смазки, что обеспечивает правильное смазывание обслуживаемого оборудования.

    Посетите стенд компании SKF № FM.709/4 на выставке Bauma 2016

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Сабин Хергенрёдер (Sabine Hergenröder), +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Пресс-релиз в формате .pdf (англ.) (769 KB)

SKF logo