SKF Enlight Centre выводит мониторинг состояния оборудования в судостроительной отрасли на новый уровень

  • Новость

    2017 Март 15, 13:00 CET

    SKF представляет Enlight Centre — следующее поколение систем техобслуживания по фактическому состоянию с использованием сети Интернет, а также систем мониторинга состояния для мировой судостроительной промышленности.

    Гётеборг, Швеция, 15 марта 2017 г.: SKF Enlight Centre — это первая в своём роде система мониторинга состояния, ориентированная на оборудование (в отличие от систем, ориентированных на выполнение измерений), которая имеет максимально упрощённый пользовательский интерфейс и предназначена для инженеров и руководителей, работающих в судостроительной отрасли.

    Этот новый программный онлайн-инструмент, предоставляемый в качестве услуги, представляет первый этап на пути развития многофункционального программного обеспечения, разрабатываемого подразделением SKF по мониторингу состояния оборудования в Гётеборге, Швеция. Целью является распространение и применение комплексной стандартизированной системы мониторинга состояния оборудования во всех секторах отрасли и на транспорте, где требуется удалённый мониторинг и управление. Данное программное обеспечение в перспективе заменит существующую систему управления производственными активами SKF @ptitude.

    SKF Enlight Centre разрабатывается с учётом изменяющихся потребностей специалистов, работающих с современным оборудованием в судостроительной отрасли. Обладая простым интуитивным управлением, система позволяет выявлять потенциальные проблемы прежде, чем они приведут к отказам или повреждению оборудования. При этом данные с помощью облачных технологий передаются соответствующим экспертам и специалистам на берегу.

    Это даёт возможность судоходным компаниям и инженерам применять эффективную стратегию техобслуживания по фактическому состоянию с планированием ремонтных или восстановительных работ для сокращения простоев и эксплуатационных расходов, а также повышения безопасности и надёжности.

    SKF Enlight Centre обеспечивает доступ к данным из любой точки мира, независимо от местоположения каждого судна. Система позволяет задавать разные уровни допуска для различных пользователей, например, с правами главного инженера или руководителя флота судов.

    Используя заданные последовательности рабочих операций, SKF Enlight Centre предоставляет соответствующую диагностическую информацию и аналитику, с которой могут работать даже сравнительно неопытные пользователи. При необходимости такая информация может быть направлена специалистам SKF, которые могут оказать экспертную онлайн-поддержку в случае обнаружения потенциальной неисправности оборудования и необходимости принятия соответствующих мер. Система предлагается по подписке на основании лицензионного соглашения и может быть настроена в соответствии со специфическими требованиями клиента, что способствует повышению операционной эффективности в отношении окупаемости капиталовложений (CapEx) и сокращения эксплуатационных расходов (OpEx).

    Роберт Кауфман, руководитель производственной линии, подразделение SKF по программному обеспечению для мониторинга состояния оборудования, комментирует: «Enlight Centre отличается от других предложений, представленных на рынке. Являясь простым в использовании и настройке под специфические требования, программное обеспечение SKF Enlight Centre помогает в решении задач на каждом уровне — от главного инженера до оператора оборудования. Кроме того, данный инструмент предоставляет прекрасную возможность для обучения менее квалифицированных специалистов методам оптимизации работы».

    Система SKF Enlight Centre будет впервые представлена на выставке Nor-Shipping (г. Осло, с 30 мая по 2 июня).

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Ниа Кильстрём (Nia Kihlström), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работают около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2016 году объём продаж компании SKF достиг 72 787 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 868 человек.www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является товарным знаком SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (2.8 MB)

SKF logo