Отчёт SKF за первый квартал 2017 г.

2017 Апрель 27, 08:00 CEST

Гётеборг, 27 апреля 2017 г.

Альрик Даниельсон, Президент и Главный исполнительный директор SKF:

«В I квартале этого года сохранялась тенденция роста, улучшились показатели операционной рентабельности и продолжилось снижение долга.

Спрос постепенно возрастал в течение квартала. Объём чистых продаж составил 19,6 млрд, что на 11 % больше по сравнению с первым кварталом прошлого года, при этом самый значительный рост наблюдался в Северной Америке и Азии. Рост продаж составил 4 %, что соответствует общей тенденции улучшения ситуации в большинстве отраслей наших клиентов во всех регионах.

Благодаря применению в течение квартала экономичных методов для повышения производительности, а также рациональному управлению фиксированными затратами удалось достичь скорректированной операционной прибыли в размере 2357 млн (на 385 млн больше, чем в прошлом году) и скорректированной операционной рентабельности на уровне 12 %.

Скорректированная операционная рентабельность промышленного и продолжившего повышать свою прибыльность автомобильного подразделения составила 14,2 и 7,2 %, соответственно.

В январе успешно проведён первый крупномасштабный запуск нашей новой системы управления ресурсами предприятия (ERP). В течение квартала пользователям оказывалась поддержка в ходе обучения новым методам работы и восстановления показателей производительности. Внедрение программы Unite продолжается согласно ранее опубликованному плану и бюджету.

Движение денежных средств составило 64 млн под влиянием роста оборотного капитала в результате улучшения квартальных показателей. Улучшение финансовых показателей позволило уменьшить в этом квартале чистый долг на 892 млн и вывести соотношение чистого долга/капитала ниже целевого значения 80 %.

На Дне рынков капитала в Гётеборге в начале апреля мы представили новую автоматическую линию по производству сферических роликоподшипников. Благодаря плановому увеличению производственных мощностей клиенты получили уже более 200 000 подшипников. Кроме того, мы представили новую продукцию, разработанную с учётом развития цифровых отраслевых технологий, а также подшипники специального назначения.

Ожидается, что во II квартале 2017 г. спрос на продукцию и услуги SKF увеличится по сравнению с тем же периодом прошлого года и несколько возрастёт относительно I квартала 2017 года».

Основные показатели, млн шв. кронI кв. 2017 г.I кв. 2016 г.
Чистые продажи*19 60117 676
Скорректированная операционная прибыль**2 3571 972
Скорректированная операционная рентабельность**12,011,2
Позиции, влияющие на сопоставимость**-62-97
Операционная прибыль22951875
Операционная рентабельность, %11,710,6
Скорректированная прибыль до налогообложения**21871755
Прибыль до налогообложения21251658
Чистое движение ликвидности после инвестиций и до финансирования64510

* С 1 января 2017 г. скидки сконто классифицируются как снижение чистых продаж. Ранее опубликованные значения изменены соответственно.
** Полные определения приведены на стр. 15 отчёта за I квартал 2017 г. 


Изменение годового объёма чистых продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, %Органический показательСтруктурный показательВалютаИтого
I кв. 2017 г.8,0-2,04,910,9


Органическое изменение продаж в местных валютах, по регионам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, %ЕвропаСеверная АмерикаЛатинская АмерикаАзияБлижний Восток и Африка
I кв. 2017 г.5,07,811,412,89,5


Перспективы на II квартал 2017 г.

Спрос по сравнению со II кварталом 2016 г.
Ожидается рост спроса на продукцию и услуги SKF Group и промышленного подразделения SKF. В автомобильном подразделении ожидается значительный рост спроса. Спрос ожидается несколько выше в Европе, значительно выше в Северной Америке и Азии, выше в Латинской Америке.

Спрос по сравнению с I кварталом 2017 г.
Ожидается, что спрос на продукцию и услуги SKF несколько возрастёт для SKF Group, включая промышленное и автомобильное подразделения. Спрос ожидается относительно без изменений в Европе и Латинской Америке, несколько выше в Северной Америке и выше в Азии.

Телеконференция будет проводиться 27 апреля 2017 г. в 09:00 (CET):
Швеция: +46 (0)8 5876 9445
Великобритания: +44 (0)20 3427 1914
США: +1 212 444 0481

Полная информация о результатах финансовой деятельности SKF за первый квартал 2017 г. представлена на сайте IR.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Вся информация, представленная в настоящем пресс-релизе, подлежит раскрытию AB SKF в соответствии с Директивой ЕС № 596/2014 «О противодействии рыночным злоупотреблениям». Данные сведения предоставлены для публикации вышеупомянутыми контактными лицами 27 апреля 2017 г. в 08:00 CET.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
ПРЕСС-СЛУЖБА: Тео Чьелльберг (Theo Kjellberg), Директор по связям с общественностью и СМИ
Тел.: 46 31 337 6576, моб.: 46 725-776576, эл. почта: theo.kjellberg@skf.com

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ: Патрик Стенберг (Patrik Stenberg), Руководитель отдела по взаимоотношениям с инвесторами
Патрик Стенберг (Patrik Stenberg), 46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2016 году объём продаж компании SKF достиг 72 787 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 868 человек. www.skf.ru 

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

Скачать подборку для печати

SKF Q1 2017 Eng (3.2 MB)

SKF logo