Отчёт о работе SKF за первое полугодие 2018 года

2018 Июль 19, 08:00 CEST

Гётеборг, 19 июля 2018 г.

Альрик Даниельсон, Президент и Главный исполнительный директор SKF:

«Рекордное начало 2018 г. получило своё продолжение. Продажи выросли на 9 % до 22,6 млрд шв. крон, при этом операционная прибыль составила 2925 млн шв. крон. Такая квартальная прибыль является для SKF новым историческим максимумом. Операционная рентабельность составила 12,9 % и продолжает расти. Движение ликвидности также было стабильным и составило 2,2 млрд шв. крон.

В промышленном подразделении результаты за квартал оказались на высоком уровне. Наблюдался рост на 10,7 % при операционной рентабельности 14,6 %. Особенно заметно показатели выросли в Азии и Европе. Существенный прирост отмечен и в Северной Америке, хоть и в меньшей степени. По отраслям особенно значительный рост наблюдался в тяжёлой промышленности и в сегменте промышленных приводов.

Операционная рентабельность в автомобильном секторе составила 8,9 %, что обусловлено высоким спросом на грузовики и легковые автомобили. Внутренний рост составил 5,2 % — явный признак того, что мы продолжаем работать с опережением темпов производства транспортных средств.

Мы продолжаем инвестировать в совершенствование наших конкурентных предложений и открыли Центр оптимизации эксплуатационных характеристик узлов вращения в Гётеборге. Специалисты в области диагностики оборудования, работающие в этом скандинавском центре, будут осуществлять мониторинг состояния подключённого оборудования клиентов. Кроме того, центр будет играть важную роль в разработке новых логистических решений в отношении запчастей и услуг по восстановлению компонентов.

За последние 18 месяцев мы ускорили производство, чтобы обеспечить высокий уровень качества обслуживания клиентов. Как планировалось и анонсировалось в апреле, во втором квартале была проведена корректировка объёмов производства во избежание накопления товарно-материальных запасов. В третьем квартале 2018 года ожидается продолжение роста как в промышленном, так и в автомобильном подразделениях».

Основные показатели, млн шв. кронII кв. 2018 г.II кв. 2017 г.6 мес. 2018 г.6 мес. 2017 г.
Чистые продажи22 62020 22943 18039 830
Операционная прибыль2925231555504610
Операционная рентабельность, %12,911,412,911,6
Прибыль до налогообложения2783205752084182
Чистое движение ликвидности после инвестиций и до финансирования2182230424412368
Базовая прибыль на акцию4,252,518,025,61


Изменение годового объёма чистых продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, %, II кв.Органический показательСтруктурный показательВалютаИтого
SKF Group9,0-0,63,411,8
Промышленное подразделение10,7-0,93,913,7
Автомобильное подразделение5,20,02,47,6


Изменение годового объёма чистых продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, %, полугодиеОрганический показательСтруктурный показательВалютаИтого
SKF Group8,3-0,70,88,4
Промышленное подразделение9,6-1,01,29,8
Автомобильное подразделение5,30,00,05,3


Органическое изменение продаж в местных валютах, по регионам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, %, II кв.ЕвропаСеверная АмерикаЛатинская АмерикаАзияБлижний Восток и Африка
SKF Group8,75,3-3,517,25,6
Промышленное подразделение++++---++++
Автомобильное подразделение+/-+++/-+++---


Органическое изменение продаж в местных валютах, по регионам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, %, полугодиеЕвропаСеверная АмерикаЛатинская АмерикаАзияБлижний Восток и Африка
SKF Group8,24,2-1,515,39,2
Промышленное подразделение++++/---++++++
Автомобильное подразделение++++++++---

Прогнозы

Спрос в III квартале 2018 г. по сравнению с III кварталом 2017 г.
Ожидается увеличение спроса на продукцию и услуги SKF для SKF Group, включая промышленное и автомобильное подразделения. Ожидается значительное увеличение спроса в Азии, увеличение в Европе и Северной Америке, некоторое снижение в Латинской Америке.

Прогноз на III квартал 2018 г.

  • Чистый финансовый результат: -200 млн шв. крон
  • Результат влияния колебаний валютных курсов на операционную прибыль ожидается в районе +180 млн шв. крон относительно 2017 г. с учётом курсов валют по состоянию на 30 июня 2018 г.

Прогноз на 2018 г.

  • Уровень налогообложения без учёта эффекта от реализации активов: около 28 %.
  • Прирост основных средств: около 2400 млн шв. крон.

Телеконференция будет проводиться 19 июля 2018 г. в 9:00 (центральноевропейское летнее время, CEST):
Швеция: +46 (0)8 5065 3942

Великобритания: +44 (0)330 336 9411
США: +1 323 794 2093

Полная информация о результатах финансовой деятельности SKF за первое полугодие 2018 г. представлена на сайте IR.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Вся информация, представленная в настоящем пресс-релизе, подлежит раскрытию AB SKF в соответствии с Директивой ЕС № 596/2014 «О противодействии рыночным злоупотреблениям». Данные сведения предоставлены для публикации вышеупомянутыми контактными лицами 19 июля 2018 г. в 08:00.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами:
ПРЕСС-СЛУЖБА: Тео Чьелльберг (Theo Kjellberg), Директор по связям с общественностью и СМИ

Тел.: 46 31 337 6576, моб.: 46 725-776576, эл. почта: theo.kjellberg@skf.com

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ: Патрик Стенберг (Patrik Stenberg), Руководитель отдела по взаимоотношениям с инвесторами
Патрик Стенберг, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2017 году объём продаж компании SKF достиг 77 938 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 45 678 человек. www.skf.ru 

® SKF – зарегистрированный товарный знак SKF Group.

Скачать подборку для печати

Отчёт о работе SKF за первое полугодие 2018 года ()

SKF logo