СКФ Тверь

Завод по производству компактных конических буксовых подшипниковых узлов

  • Общая площадь - 85 000м2
  • Инвестиции - 235 миллионов шведских крон
  • Производственная мощность - 150 000 шт/год
  • Открытие завода - июль 2010

Завод спроектирован и построен в соответствие с требованиями стандарта LEED (Стандарт LEED означает лидерство в энергетическом и экологическом проектировании)

  • снижение до 40 % потребления энергии
  • снижение до 45 % потребления воды
  • снижение до 35 % твердых отходов
  • снижение до 25 % выделения C02

Контактная информация СКФ Тверь:

170540, Тверская обл., Калининский район, Бурашевское с/п, промзона Боровлево-2, комплекс 1«В»
тел.:   +7 (4822) 620011
факс: +7 (4822) 620022

SKF logo