«Кенийцы для Кении»

Программа по сбору средств пострадавшим от засухи

Миллионы людей пострадали от засухи на севере Кении. Тысячи мужчин, женщин и детей страдали от голода, что неизбежно приводило к истощению.

Safaricom Foundation, KCB Foundation, местные компании и СМИ организовали кампанию по сбору средств «Кенийцы для Кении» для оказания помощи пострадавшим от голода.

Собранные в этой акции средства идут на обеспечение местных жителей водой и продуктами питания. Проведение данной благотворительной кампании курирует кенийское подразделение Международного Красного Креста. Кроме того, организация уделяет внимание долгосрочным проектам, целью которых является восстановление и строительство инфраструктуры водоснабжения в пострадавших районах. Также планируется реализация экспериментальных сельскохозяйственных проектов в некоторых областях на севере Кении: Центральной Туркане, Северной Туркане, Восточном Покоте, Мояле и Марсабите, куда уже было отправлено более 600 тонн продукции Unimix.

В ходе кампании планировалось собрать 1 млрд кен. шиллингов. SKF Kenya пожертвовала 100 000 кен. шиллингов.

SKF logo