Лепрозорий Удьогдхам

Небольшая организация, которая оказывает поддержку больным проказой

Лепрозорий Удьогдхам был основан в 1975 г. в Талегаоне, примерно в 20 км от завода SKF в Пуне, покойным Анантом Гопалом. По образованию инженер, г-н Гопал страдал от этого заболевания и решил открыть центр по реабилитации таких же несчастных и их детей.

Помимо приюта для полностью вылечившихся пациентов организация также предлагает им достойную жизнь и работу в небольшой мастерской. Они производят мелки, файловые папки и скоросшиватели, которые продаются в местные школы и офисы.


Дети больных проказой пациентов также зачастую становятся отверженными для своих семей и общества. Лепрозорий Удьогдхам предоставляет таким детям жильё и даёт возможность получить начальное образование.

Чтобы помочь пациентам при производстве офисных папок, SKF India пожертвовала организации 180 000 рупий на приобретение нескольких машин для изготовления папок.


На эту сумму также приобретены велосипеды, книжные полки и столы для детей. В центре проживает 50 детей, у которых проказой больны один или оба родителя. Центр помогает детям получить образование в местных школах, чтобы они могли вести самостоятельную и нормальную жизнь.


В 2010 г. SKF обеспечила замену всей электропроводки в здании центра, которая на тот момент устарела и не отвечала требованиям безопасности. В будущем центр планирует помогать детям получить профессионально-техническое образование после окончания школы для содействия их успешной социализации.


SKF logo