Оказание помощи жертвам наводнения

Оказание помощи семьям, пострадавшим от наводнения в Пакистане


Около 20 % территории Пакистана оказалось затопленной после нескольких недель проливных дождей.

SKF Pakistan обратилась к своим сотрудникам с просьбой пожертвовать денежные средства в размере заработной платы за два рабочих дня. Все сотрудники компании приняли участие в этой благотворительной акции. Подразделения SKF в Австралии, Тайване и Сингапуре присоединились к акции и собрали 30 000 евро для оказания помощи пострадавшим от наводнения.

Собранные средства были направлены в город Даду провинции Синд, сельскохозяйственного района, в котором нет ни частных, ни государственных организаций.

На начальном этапе реализации проекта был развёрнут палаточный лагерь, в котором смогли разместиться двести семей. В так называемых «деревнях SKF», где размещали пострадавших, помимо всего прочего были организованы госпитали, служба скорой помощи, установлено оборудование для фильтрации воды, москитные сетки и временные источники электроэнергии.

Поскольку на восстановление деревни требовалось время, в лагере для пострадавших были оборудованы места для молитвы, игровые площадки, а также помещение для обучения детей.

Несмотря на то, что с момента трагедии прошло время, местным жителям всё ещё требуется участие и поддержка. SKF продолжила оказывать помощь, взяв под свою опеку ещё три близлежащие деревни. В настоящий момент на стадии строительства находятся примерно двести домов. Кроме того, SKF планирует открыть в этом районе школу и медицинский центр.
SKF logo