Сырьё и компоненты

Около 85 % закупок компании SKF составляет сталь в виде сырья или компонентов. Качество стали играет важнейшую роль в производстве высококачественных подшипников SKF. Производство стали требует больших энергозатрат, это одна из основных отраслей, которым необходимо уделять особое внимание для успешного предотвращения изменений климата.

Поскольку цены на электроэнергию постоянно увеличиваются, и растёт необходимость в снижении количества выбросов СО2 для успешной защиты климата, вопрос повышения энергоэффективности является ключевым как для защиты окружающей среды, так и для бизнеса в целом. В рамках стратегии по защите климата SKF поставила сложную, но достижимую задачу по содействию поставщикам, работающим по энергоёмким технологиям, в вопросах эффективного управления энергопотреблением.

Цель

К концу 2016 года ввести требование для 100 % поставщиков SKF, потребляющих значительное количество энергии, о необходимости сертификации согласно новому стандарту по системе энергетического менеджмента ISO 50001.

Цели, направленные на предотвращение изменений климата на всех этапах создания продукции

SKF logo