Даниель Вепплинг

Даниель Вепплинг для конференции «Робототехника на производстве»
Даниель Вепплинг занимает должность главы отдела архитектуры продукции в ABB Robotics. Инженер-механик по профессии, он занимал различные должности от управляющего НИОКР до ведущего научного специалиста в ABB. Даниель Вепплинг заседает в консультационном совете Центра автономных систем при Королевском техническом институте (KTH) и является членом Совета директоров некоммерческой организации европейской робототехники euRobotics.

Вепплинг живёт в Вестеросе (Швеция) с супругой и двумя детьми.


Даниель говорит:


«Объём инвестиций в исследования и разработку робототехники существенно возрос. На это повлияла автомобильная промышленность, IT-компании и государственное финансирование.

Современная тенденция заключается в развитии совместной работы с роботами. Нам необходимы роботы, чтобы извлечь максимальную пользу из интеллектуальных способностей человека и работы роботов, которые могут выполнять задачи, трудновыполнимые для людей. К таким задачам относится грязная, утомительная и опасная работа.

В ABB работает служба удалённого обслуживания 5000 роботов с беспроводным подключением к облачным ресурсам, а также центр анализа данных, получаемых от этих роботов. Таким образом, можно сократить количество незапланированных простоев роботизированных производственных линий на 50 %. Это лишь один из примеров эффективного использования мобильных решений и анализа данных.

Производительность играет решающую роль для наших клиентов. Надёжность продукции существенно возросла. Если сравнить одно и то же изделие спустя три поколения, то можно наблюдать увеличение среднего времени наработки на отказ в десятки раз. В конечном счёте, изделие должно быть прочным и надёжным.

На мой взгляд, юридическая неопределённость здесь отсутствует. С машины снимается вся ответственность. Ответственность несёт тот, кто спроектировал, запустил в эксплуатацию или управляет машиной ».
SKF logo