SKF USA протягивает руку помощи

SKF оказывает спонсорскую помощь организации Habitat for humanity, США

В начале проекта SKF USA выделила средства некоммерческой организации Habitat for humanity округа Монтгомери на строительство нового дома для малоимущей семьи.

«Рука помощи» — так Марианна Абанез, исполнительный директор Habitat for Humanity округа Монтгомери, характеризует деятельность своей организации, миссия которой заключается в помощи местным жителям.

SKF USA оказывает содействие Habitat for Humanity с 2012 г., и в декабре 2013 г. второй построенный при участии SKF дом был передан новым жильцам.

Более 50 сотрудников SKF согласились в течение шести осенних дней на добровольных началах помогать организации Habitat for Humanity в строительстве нового дома для малоимущей семьи.

Многие сотрудники SKF позже присутствовали на церемонии вручения ключей от нового дома его владельцам.

Всеобщее признание

Говорят, что благие дела не остаются незамеченными. Для SKF USA такой момент настал, когда более 500 000 прохожих увидели сообщение о спонсорской помощи для Habitat for Humanity на экранах Таймс-сквер.

Об организации Habitat for Humanity:

Организация Habitat занимается строительством простых, удобных и доступных по цене домов, которые малообеспеченные семьи могут приобрести с помощью беспроцентных ипотечных кредитов. Приобретение жилья благодаря Habitat способствует социальному равенству, повышению стабильности в обществе, а также улучшению уровня жизни в округе.

Habitat уже построила более 400 000 домов, обеспечив простым, удобным и доступным жильём более 2 000 000 человек во всём мире. Начиная с 1989 г. отделение в округе Монтгомери ведёт работу по улучшению жилищных условий, протягивая «Руку помощи» семьям, которые даже при полной занятости не могут позволить себе приобретение жилья.

За 22 года существования организации HFHMC в округе был построен 57 дом для 203 человек (из них 133 — дети). Эти дома были проданы прошедшим определённый отбор семьям на условиях предоставления беспроцентных кредитов. 


SKF logo