Фонд Гаррахана

Переработка макулатуры и финансовая помощь Государственному педиатрическому центру

С целью более активного участия в жизни местного сообщества, а также содействия сохранению природных ресурсов и окружающей среды, SKF Argentina в Тортугитасе, совместно с другими компаниями и организациями, присоединилась к программе по переработке макулатуры, организованной фондом Гаррахана.

Фонд предоставляет предприятиям, школам и домовладельцам картонные коробки для сбора использованной бумаги, которая затем отправляется на переработку. Собранные по программе средства направляются в Государственный педиатрический центр имени Доктор Хуана П. Гаррахана — больницу, где проходят лечение дети с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кому требуется трансплантация.

Собранные для больницы средства идут на приобретение медицинского оборудования, создание необходимой медицинской инфраструктуры, приём на работу квалифицированных медсестёр и врачей, а также техобслуживание оборудования. Благодаря данной программе по переработке макулатуры SKF не только участвует в мероприятиях по защите окружающей среды, но и помогает детям.

Подробнее: Другие мероприятия, в которых участвует SKF Argentina
  • SKF является спонсором одной из палат Фонда Гаррахана, которые предназначены для размещения детей, проходящих долговременное лечение, вместе с их родителями.
  • SKF помогает местной школе, ежемесячно обеспечивая её продуктами питания, одеждой и школьными принадлежностями. Среднюю школу № 6 Martin de Guemes в настоящее время посещает 1300 детей из малоимущих семей.
  • Дети в районе Carita de Angel на юге Буэнос-Айреса получают рождественские подарки и стипендии.
SKF logo