SKF del Peru и Tierra de Niños

SKF сотрудничает с Tierra de Niños и несколько лет помогает жителям Анчонга.

Всё началось со строительства школы в районе Хуарируми в Анчонга. Деревня расположена в бедном районе с низким уровнем грамотности очень высоко в Андах в 15 часах езды от Лимы.

«В 2007 году деревня пережила землетрясение, и старое здание школы было разрушено. Мы помогли построить новую школу», — говорит Лорена Перез, руководитель проекта.

Деревня, где была построена школа, находится очень высоко в Андах — на высоте 3300 м над уровнем моря. Большая часть местного населения живёт за счёт сельского хозяйства и овцеводства.

В 2013 г. представители SKF посетили школу, чтобы принять участие в открытии второго класса, в строительстве которого помогали компания и сотрудники SKF.

Строительство второго класса комнаты началось вскоре после открытия первой в 2009 г.

Средства были получены от продаж международных календарей SKF, и в 2012 г. принято решение поддержать строительство ещё одного класса, чтобы сделать базовое образование доступнее для населения этой удалённой сельской местности.

Строительство здания снова проводилось совместно с организацией Tierra de Niños. Более 200 детей получают образование в этой школе.
Новые перспективы для женщин из Вилла Либертад, Лима
В то же время, SKF del Peru финансирует создание ткацкого цеха в поселении Вилла Либертад, Лима. В цехе для женщин планируется проводить профессиональные курсы и предоставлять рабочие места, с помощью которых они смогут улучшить благосостояние своих семей.

Перед посещением Анчонга SKF заказала текстильному цеху 200 одеял, которые были переданы на церемонии открытия. В церемонии приняли участие местные власти, семьи и более 150 детей, которые приветствовали представителей организаций.
Первый класс
Строительство нового сейсмоустойчивого здания при организационной и финансовой поддержке SKF завершилось в марте 2009 г. Первый класс рассчитан на 32 ученика. Местные жители принимали участие в строительных работах под руководством инженеров, которые осуществляли контроль за соответствием возводимой конструкции стандартам безопасности.

Помимо финансирования строительных работ, SKF также организовала продажу календарей. На вырученные средства были закуплены ручки и бумага для детей. SKF Peru также обеспечила детей школьными принадлежностями.

Ещё одним положительным результатом проекта стало увеличение количества девочек, которые начали посещать школу.
Подробнее: Общая информация
Анчонга
Анчонга — один из самых бедных регионов Перу, около 1800 жителей которого проживает в деревнях. Семьи живут за счёт примитивного сельского хозяйства и животноводства. Одной из самых серьёзных проблем в регионе становится нехватка воды из-за неравномерного выпадения осадков. Многие местные жители, особенно дети, питаются неполноценно, что зачастую приводит к истощению. Кроме того, дети вынуждены помогать семье и начинают трудиться на фермах с очень раннего возраста, в связи с чем многие из них имеют только начальное образование.

Tierra de Niños
Tierra de Niños (TDN) — негосударственная организация, целью которой является обеспечение социального равенства и благополучия детей, проживающих в условиях крайней нищеты в Перу. Данная организация занимается разработкой проектов в области образования, здравоохранения, соблюдения прав и обязанностей граждан.


ЮАР

SKF logo