Un Techo Para Mi País

Дома для соотечественников

Ежегодно SKF Argentina организует для своих сотрудников дни добровольной поддержки организации Un Techo Para Mi País (Дома для соотечественников), или просто TECHO.

Неправительственная и некоммерческая организация привлекает общественное внимание к проблемам трущоб и проводит совместные мероприятия для жильцов, добровольцев, компаний и неблагополучных семей.
В ноябре 2013 г. группа из 23 сотрудников-добровольцев приняла участие в строительстве дома для двух семей в районе Лухетти, Пилар, Буэнос-Айрес. Эти дома помогут создать достойный семейный очаг. Они станут первым шагом в улучшении качества жизни этих семей.

Польза для общества и опыт сотрудников SKF
Некоторые отзывы наших сотрудников, принявших участие в добровольной программе:

«Это был замечательный опыт. Мы все стремились дать семье шанс на лучшую жизнь. День был наполнен дружественной атмосферой, как будто мы уже знакомы многие годы. Особенно запомнилась радость на лицах каждого из нас по окончании строительства»

«Иногда бедность представляется чем-то далёким, и с этой точки зрения участие в таких мероприятиях даёт возможность увидеть пользу от своего, хоть и небольшого, вклада в дело помощи другим людям. Согласен с партнёрами из TECHO, что это только начало, первый шаг на пути к новому, который развивает сопереживание и помогает лучше понять жизнь. Потрясающе, что мы можем продолжать работать вместе, лучше узнавать друг друга и налаживать командную работу. Я с радостью повторю этот превосходный опыт. Спасибо за готовность к сотрудничеству и положительную энергию».

«Работа с TECHO стала уникальным и незабываемым опытом созидательной командной работы».
SKF logo