Программа «Против СПИДа» (NAA)

Борьба с ВИЧ/СПИДом

Реализация программы NAA началась 10 лет назад частными компаниями. SKF стала одной из них, объединив усилия с государственными организациями для борьбы с ВИЧ/СПИДом. Основная задача программы — ограничить распространение заболевания и оказать поддержку пострадавшим и больным.

В течение первых трёх лет с момента начала реализации программы в 2002 г. проводилась просветительская работа об опасности ВИЧ/СПИДа среди сотрудников и членов их семей. Постепенно программа стала распространяться на местных жителей. Например, были обеспечены продовольствием сорок семей, проживающих в трущобах недалеко от офиса SKF.

Недавно при благотворительном центре Mukuru был открыт мобильный госпиталь, куда за лечением обратились 410 человек из бедных районов. При обнаружении серьёзных заболеваний пациентов немедленно направляли в больницы.

В центре женского здоровья в Найроби был организован день пропаганды профилактики рака молочной железы. Благодаря добровольному участию врачей, медсестёр, фармацевтов и различных фармацевтических компаний, которые не пожалели времени, денег и сил, акция прошла успешно и принесла положительные результаты.

Партнёры программы NAA помогли открыть госпитали в других районах, например, в трущобах Лунга-Лунга, где они могут оказать помощь 1000 местных жителей.

SKF Kenya также является участником шведской программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом (SWHAP).

SKF logo