Проект SKF Forest

Проект по восстановлению лесных массивов на Северо-Востоке Китая

В связи с 60-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Швецией, в мае 2010 г. компания SKF подписала рамочное соглашение с Государственным управлением лесного хозяйства Китая (SFA).

Подписание соглашения легло в основу пятилетнего проекта SKF по восстановлению лесных массивов. Китай планирует увеличить количество лесных насаждений более чем на 26 % к 2050 г. SKF вместе с SFA приступила к реализации проекта на Северо-Востоке Китая в округе Фусинь, провинция Ляонин. Начальный этап проекта осуществлялся в пустынной холмистой местности, где часто наблюдаются сильные песчаные бури из-за близости опустыненной территории района Хорчин.




SKF надеется, что реализация проекта внесёт существенный вклад в социальное и экологическое развитие района. Также одной из целей проекта является создание постоянных рабочих мест для жителей района, доход которых на сегодняшний день не превышает прожиточного минимума.

Рост деревьев поможет предотвратить эрозию почвы, которая вызвана песчаными бурями и дождями. Зона лесонасаждений важна также для сохранения водных ресурсов и защиты местной флоры и фауны.

Немаловажно и то, что этот проект предоставляет лесным хозяйствам Швеции и Китая возможность обмена опытом и знаниями.

Подробнее: Информация о реализации проекта
В рамках проекта создаётся около 50 рабочих мест для населения двух близлежащих деревень. Участие в проекте помогает местным жителям не только повысить уровень дохода, но также предоставляет им возможность получить дополнительные знания и навыки в области современного экологически рационального лесопользования.

Согласно данным итогового отчёта, проекты 2010 и 2011 гг. успешно реализованы, и созданы благоприятные условия для роста деревьев.

В период с 2010 по 2013 гг. на 676 гектарах высажено 3 млн саженцев, а коэффициент приживаемости составил 94 %.

В 2013 г. начался второй этап проекта в уезде Сюянь провинции Ляонин, где опустынивание и, следовательно, утрата биологического разнообразия достигли существенных масштабов.


На площади 180 га посажено 1 444 000 саженцев сосны и лиственницы для повышения качества и экологических функций лесов, предотвращения опустынивания, а также для защиты источников воды. 


В 2014 г. планируется озеленение ещё 260 га в уезде Июань.



SKF logo