Детская деревня-SOS в Остуни

SKF Italy supports SOS Children’s Village in Ostuni


Партнёрство SKF Italy с Детской деревней-SOS началось в 2014 г. Миссия деревней-SOS заключается в помощи детям с целью обеспечения их потребностей и соблюдения их прав, а также оказывает помощь их семьям, исходя из понимания важности семьи для полноценного развития детей. Поддержка включает реконструкцию Детской деревни-SOS в Остуни на юге Италии, недалеко от предприятия SKF в Бари.






«Мы благодарны SKF Italy за поддержку Детской деревни-SOS и участие в реконструкции деревни в Остуни. Благодаря этой поддержке мы можем отвечать на растущие потребности общества и принимать детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, которым грозит потеря семьи, а также помогать малообеспеченным и социально незащищённым семьям. В эти сложные времена такое сотрудничество особенно ценно и незаменимо для нас», — говорит Алверио Камин, президент Детской деревни-SOS в Италии.



О Детской деревне-SOS


Детские деревни-SOS — международная, независимая, негосударственная, социальная организация, которая уже более 60 лет работает на благо детей с целью обеспечения их потребностей и соблюдения их прав, а также оказывает помощь их семьям, исходя из понимания важности семьи для полноценного развития детей. В сотрудничестве с социальными учреждениями и представителями местной общины ассоциация берёт на попечение детей, которые могут остаться без опеки родителей, помогая нуждающимся семьям и обеспечивая приют семейного типа детям и подросткам, оставшимся без должной поддержки. В Италии существует более 40 типов социальных институтов, включая приёмные центры, детские сады и социальные службы для оказания поддержки детям и их семьям.

SKF logo