Нидерланды: Стипендиальная программа

SKF Netherlands supports the Brede School Academy scholarship programme


Brede School Academy (BSA) в Утрехте проводит внеклассную программу интенсивного обучения для одарённых и целеустремлённых детей из начальных школ в неблагополучных районах. Помимо обычной учебной программы, эти учащиеся дважды в неделю занимаются в BSA. На протяжении нескольких лет SKF Netherlands финансирует издание печатной продукции для BSA. В этом году SKF представляет специальную стипендиальную программу подготовки шести учащихся к университету. 






Кроме того, SKF поддерживает стипендиальную программу, по которой шесть прошедших отбор учащихся BSA в старших классах будут готовиться к поступлению в университет по индивидуальной программе. Специально назначенный репетитор помогает учащимся осваивать учебный материал.


Эта стипендиальная программа SKF призвана помочь перспективным и одарённым ученикам построить собственную карьеру.


О Детской деревне-SOS


Детские деревни-SOS — международная, независимая, негосударственная, социальная организация, которая уже более 60 лет работает на благо детей с целью обеспечения их потребностей и соблюдения их прав, а также оказывает помощь их семьям, исходя из понимания важности семьи для полноценного развития детей. В сотрудничестве с социальными учреждениями и представителями местной общины ассоциация берёт на попечение детей, которые могут остаться без опеки родителей, помогая нуждающимся семьям и обеспечивая приют семейного типа детям и подросткам, оставшимся без должной поддержки. В Италии существует более 40 типов социальных институтов, включая приёмные центры, детские сады и социальные службы для оказания поддержки детям и их семьям.

SKF logo