Bräcke Diakoni

Фонд помощи детям с ограниченными возможностями Bräcke Diakoni

Для повышения социальной осведомлённости и степени ответственности перед социально незащищёнными группами населения, SKF Sweden принимает активное участие в организации мероприятий для детей с ограниченными возможностями. В Гётеборге за организацию и проведение подобных мероприятий отвечает некоммерческий фонд Bräcke Diakoni при поддержке SKF.

Bräcke Diakoni — одна из ведущих шведских частных организаций в области здравоохранения и оказания медицинских услуг. Помимо оказания медицинских услуг, организации хосписа и проведения образовательных программ, фонд также занимается исследованиями в области когнитивной педагогики — особого направления в педагогике, которое используется при лечении неврологических нарушений. К ним относятся: церебральный паралич, инсульт, рассеянный склероз (MS) и болезнь Паркинсона.

SKF приняла участие в реализации двух проектов Bräcke:
  • строительство уличной игровой площадки при детском центре «Stegen» — дошкольном учреждении для детей и учебном центре для детей и взрослых с ограниченными возможностями,
  • оказание помощи учебному центру Si-Tu в Константе, Румыния, совместно с SKF Romania.


Подробнее: Bräcke Diakoni
В организации Bräcke Diakoni работает 600 сотрудников. Слово «Diakoni» означает «отношение», его этимология восходит к греческому выражению, которое можно перевести как «оказание помощи нуждающимся».

Изначально социальная работа Bräcke Diakoni осуществлялась под руководством церкви Швеции. На сегодняшний день организация является полностью независимой.

SKF logo