Проект в Сиирте

Haydi Kizlar Okula! (Пора в школу, девочки!)
В 2002 г. только 66 девочек в данном районе посещали школу, на сегодняшний день их число увеличилось до 550. SKF оплачивает обучение более 70 % из них. Это один из проектов, который в 2007 г. был отмечен наградой SKF Excellence Award.

Начиная с 2003 г. SKF принимает активное участие в образовательной программе, организованной ЮНИСЕФ и Министерством государственного образования Турции (MONE), и занимается реализацией проекта в Сиирте Haydi Kizlar Okula! (Пора в школу, девочки!). Это проект, целью которого является предоставление девочкам равных возможностей для получения начального образования.

Уровень безграмотности является основным показателем гендерного неравенства в Турции. Несмотря на то, что процент неграмотного населения уменьшился, треть женщин в Турции по-прежнему остаётся безграмотными, а около 1 миллиона девочек школьного возраста не могут получить даже начальное образование. 40 % из них проживает на востоке и юго-востоке страны.

Провинция Сиирт на юго-востоке Турции — это одна из 53 провинций, где проводился проект. Мероприятия, организованные SKF для устранения гендерного неравенства в школах:

  • создание системы для выявления девочек, не зачисленных в школу и не посещающих её
  • постоянный учёт количества мальчиков и девочек, зачисленных в школу, а также сбор данных об их успеваемости
  • совместная работа с религиозными лидерами по вопросам значимости и необходимости получения девочками образования
  • беседы с семьями о важности образования для девочек
  • организация стипендиальных программ совместно с SKF Turkey, а также дистрибьюторов, заказчиков и поставщиков SKF
  • организация программ наставничества для девочек

Повышение процента девочек, получающих образование, с 57 % до 90 % свидетельствует об успехе проекта, проведённого в Сиирте. У мальчиков этот показатель составил 99 %.

В начале реализации проекта в Сиирте только 3 девочки из данного района ходили в старшие классы школы, а к 2014 г. их количество увеличилось до 110, девять из них продолжили обучение в университете. Таким образом, проект вышел за свои первоначальные рамки и получил дальнейшее развитие при поддержке SKF Turkey и дистрибьюторов.


SKF logo