Охрана здоровья и техника безопасности

Несчастные случаи на производстве можно предотвратить

На всех предприятиях SKF повышенное внимание уделяется вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности работников. Наши сотрудники — это самый ценный ресурс, поэтому охрана здоровья и обеспечение безопасности имеют первостепенное значение. Кроме того, каждый работник имеет право на безопасные условия труда, необходимые для выполнения им своих трудовых обязанностей. Поэтому обязанностью SKF как работодателя является защита сотрудников от потенциальных рисков и опасностей, связанных с их профессиональной деятельностью.

Узнайте больше о нашей работе по охране здоровья и обеспечению безопасности труда:

Защита окружающей среды, соблюдение техники безопасности на производстве и охрана труда.

  • Цель
    Отсутствие несчастных случаев

    для предотвращения несчастных случаев на предприятиях SKF необходимо принять к сведению два положения:
    • несчастные случаи можно предотвратить, и
    • эта цель достижима.
  • Подход
  • Мероприятия
  • Достижения

Знаете ли Вы, что…?

Согласно данным Международной организации труда (МОТ):
  • Ежегодно в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний умирает около 2 млн человек;
  • Около 160 млн человек страдают от профзаболеваний;
  • Каждый год происходит порядка 270 млн несчастных случаев на производстве, часть из которых — со смертельным исходом;
  • Ежегодные экономические потери от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний составляют 4 % от мирового ВВП.
SKF logo